Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | ØA | ØB | C | D | T1 | T2 | L | W | H | Weight (g / Piece) |
4J-S-100P | 5.5 | 5 ± 0.3 | 14 | 4.5 | 1.1 | 3.0 | 25.8 | 13.4 | 12.2 ± 0.43 | 1.5 |
6J-S-100P | 7.5 | 5 ± 0.3 | 16.5 | 3.2 | 28.8 | 14.5 ± 0.43 | 2.0 | |||
8J-S-100P | 12 | 5.3 ± 0.3 | 18 | 4.6 | 1.5 | 3.0 | 34.8 | 16.5 | 18.5 ± 0.52 | 3.0 |
10J-S-100P | 14 | 5 ± 0.3 | 3.2 | 36.5 | 16.4 | 19.5 ± 0.52 | 3.5 | |||
11J-S-100P | 15 | 5 ± 0.3 | 19 | 5.5 | 2.7 | 38.2 | 16 | 20.3 ± 0.52 | 3.8 | |
12J-S-100P | 17 | 4.8 ± 0.3 | 5.4 | 3.1 | 41.3 | 15.6 | 24 ± 0.52 | 4.5 |
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Black |
Référence pièce
|
---|
4J-S-100P |
6J-S-100P |
8J-S-100P |
10J-S-100P |
11J-S-100P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter (When Fixed) (φmm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 5.5 | ||
34.34 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 7.5 | ||
43.51 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 12 | ||
42.06 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 14 | ||
54.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 15 |
Loading...
Material | 66 Nylon UL94V-2 | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Anchoring Method | Double-sided Tape | Quantity / Pack(Pcs.) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter (When Fixed)(φmm)
Propriétés optionnelles