Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Type |
DKN-05GSP | Paste Type |
DKN-07GSP | |
DKN-10GSP | |
DKN-13GSP | |
DKN-16GSP | |
DKN-20GSP |
Model Number | Type |
DKS-05GSP | Insertion Type |
DKS-07GSP | |
DKS-10GSP | |
DKS-13GSP | |
DKS-16GSP | |
DKS-20GSP |
Model Number | Type | F | G | H | Compatible Wire Outer Diameter | Mounting Hole Diameter | Mounting Plate Thickness | Weight (g / Piece) |
DKS-05GSP | Insertion Type | 14.6 | 24 | 8 | 1.6 ~ 3.5 | Ø6.4±0.1 | 0.5 ~ 3.2 | 0.91 |
DKS-07GSP | 15.8 | 25 | 10 | 3 ~ 5.5 | 1.14 | |||
DKS-10GSP | 19.6 | 29 | 12 | 5 ~ 8 | 1.94 | |||
DKS-13GSP | 24.1 | 33 | 14 | 7 ~ 11 | 3.01 | |||
DKS-16GSP | 27.8 | 37 | 16 | 9 ~ 14 | 4.88 | |||
DKS-20GSP | 31.6 | 40 | 18 | 13 ~ 18 | 6.48 |
Model Number | Type | A | B | C | D | E | Seal Thickness | Compatible Wire Outer Diameter | Weight (g / Piece) |
DKN-05GSP | Paste Type | 10.5 | 17.5 | 19 | 8 | 2 | 1.1 | 1.6 ~ 3.5 | 1.26 |
DKN-07GSP | 11.5 | 24 | 10 | 3 ~ 5.5 | 1.71 | ||||
DKN-10GSP | 15.8 | 30 | 21 | 12 | 2.5 | 5 ~ 8 | 3.05 | ||
DKN-13GSP | 20.2 | 24 | 14 | 7 ~ 11 | 4.15 | ||||
DKN-16GSP | 24.5 | 36 | 25.5 | 16 | 3 | 9 ~ 14 | 6.86 | ||
DKN-20GSP | 28.3 | 40 | 30 | 18 | 13 ~ 18 | 9.25 |
Material | Body: 66 Nylon UL94-V2 |
Cushion: Urethane Foam | |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Gray |
Référence pièce
|
---|
DKN-05GSP |
DKN-07GSP |
DKN-10GSP |
DKN-20GSP |
DKS-05GSP |
DKS-10GSP |
DKS-13GSP |
DKS-16GSP |
DKS-20GSP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Anchoring Method | Type | Compatible Wire Outer Diameter (φmm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Double-sided Tape | Paste Model | 1.6 ~ 3.5 | |
16.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Double-sided Tape | Paste Model | 3 ~ 5.5 | |
16.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Double-sided Tape | Paste Model | 5 ~ 8 | |
24.95 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Double-sided Tape | Paste Model | 13 ~ 18 | |
20.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Insert Anchoring | Insertion Model | 1.6 ~ 3.5 | |
20.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Insert Anchoring | Insertion Model | 5 ~ 8 | |
20.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Insert Anchoring | Insertion Model | 7 ~ 11 | |
22.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Insert Anchoring | Insertion Model | 9 ~ 14 | |
26.62 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Insert Anchoring | Insertion Model | 13 ~ 18 |
Loading...
Material | Body: Nylon 66 UL94-V2 Cushion: Urethane Foam | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Gray |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(Pcs.) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Anchoring Method
Type
Compatible Wire Outer Diameter(φmm)
Propriétés optionnelles