Cable Clip (for Flat Cables / with Sponge)【10 pièces par conditionnement】

Cable Clip (for Flat Cables / with Sponge)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cable clip for flat cable with sponge

● It comes equipped with a sponge that stops flat cables from being damaged while fixing them in place.
● The push lock style makes it easy to hold cables in place.
● With double-sided tape.

* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Cable Clip (for Flat Cables / with Sponge):Related Image

Plus d'informations

Cable Clip (for Flat Cables / with Sponge):Related Image

Model NumberMaximum
Electrical Wire Thickness
WW1W2HH1Weight (g / Piece)
FKNS-302.03245.719.214.975.87
FKNS-402.539.553.319.214.876.96
FKNS-503.06477.519.213.06.59.98


1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberStandard Unit Price
1 ~ 9 Packs
FKNS-30 
FKNS-40 
FKNS-50 
Référence pièce
FKNS-40
FKNS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSW Sizes
(mm)

18.41 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1039.5

21.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1064

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Body: Nylon 66 UL94-V2 Cushion: Urethane Foam Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 80 Color Gray
Anchoring Method Double-sided Tape Quantity / Pack(Pcs.) 10

Assistance technique