• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge)【100 pièces par conditionnement】

Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge)
  • Remise sur volume

Steel wire fastening stickers with sponge


● Maintains its adhesive strength and stability over a long period, allowing for secure mounting.
● This product will not change color as the exterior has been color coated (gray).
● The part that holds the wires uses a sponge insulation to protect the wire jacket from damage. An adhesive sticker that works effectively on corrugated and rough surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
(Unit: mm)
Model NumberWHArm LengthWeight
(g / piece)
P-102G19.59 ~ 1014.50.60
P-103G10250.81
P-104G25201.51
P-105G13282.10
P-106G15382.91

Plus d'informations

Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge):Related Image
Wire Fixture Sticker (Steel / with Sponge):Related Image
Specifications
MaterialIron (Galvanized Color),
Foam Insulator
Operating Temperature Range-40°C ~ +80°C
ColorGray
Référence pièce
P-102G
P-103G
P-104G
P-105G
P-106G
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSW Sizes
(mm)

13.50 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 1019.5

17.03 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 1019.5

17.99 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 1025

23.97 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 1025

25.17 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 1025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Iron, Foam Insulator Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 80 Color Gray
Quantity / Pack(Pcs.) 100

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique