Binding Band (Removable / Standard Model)【100 pièces par conditionnement】

Binding Band (Removable / Standard Model)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
This is a standard model of cable tie, which is reusable after removal. White color. 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets
  • Flame-Retardant

● A cable tie that can be reused after binding by releasing the lock.

· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Binding Band (Removable / Standard Model):Related Image

1 Pack Unit With Total of 100
Model NumberBundle Diameter Range
(mm)
Loop Tensile Strength
Standard Value
kgs (lbs)
Size (mm)Weight
(g / Piece)
L
Length
A
Width
E
-
t
Thickness
RCV-100-100P1 ~ 2518.14(40)102 ± 1.03.6 ± 0.372.41.10.5
RCV-150-100P2 ~ 3922.68(50)150 ± 1.04.6 ± 0.31201.51.0
RCV-200-100P3 ~ 55200 ± 1.51701.3
RCV-300-100P3 ~ 88300 ± 2.52671.62.2

Plus d'informations

Binding Band (Removable / Standard Model):Related Image

Specifications
Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorWhite
Référence pièce
RCV-100-100P
RCV-150-100P
RCV-200-100P
RCV-300-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)

4.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 251023.6

8.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 391504.6

10.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 552004.6

18.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 883004.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon Color Blanc Environment resistance Flame-retardant
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Special Function/Application Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included) Material (Details) 66 Nylon
Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85 Quantity(P) 100

Assistance technique