Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Bundle Diameter Range (mm) | Loop Tensile Strength Standard Value kgs (lbs) | Size (mm) | Weight (g / Piece) | |||
L Length | A Width | B Height | t Thickness | ||||
HV-125 | 30 | 22 (50) | 127 ± 1.0 | 7.5 ± 0.36 | 8 ± 0.36 | 1.3 ± 0.25 | 1.5 |
HV-150 | 35 | 152 ± 1.5 | 7.6 ± 0.36 | 7.8 ± 0.36 | 2.0 | ||
HV-200 | 50 | 203 ± 2.5 | 2.2 | ||||
HV-300 | 80 | 303 ± 2.5 | 3.0 |
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Black |
International Certified Standard | UL (E97527) |
Référence pièce
|
---|
HV-125 |
HV-150 |
HV-200 |
HV-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.19 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 30 | 125 | |
15.66 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 35 | 150 | |
19.91 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 50 | 203 | |
29.77 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 80 | 303 |
Loading...
Width(mm) | 7.6 | Material | Nylon | Color | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Environment resistance | Flame-retardant | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Special Function/Application | Re-bundling OK (Hook-and-eye Tape Included) |
Representative Standard | UL | Material (Details) | 66 Nylon | Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 |
Quantity(P) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles