Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_4【100 pièces par conditionnement】

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_4

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_4
  • Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_4
  • Remise sur volume

Center stopper cable tie fixture. Milky white 66 nylon UL94V-2. Package sold in 100-piece sets

  • UL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plus d'informations

Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_4:Related Image


Cable Tie Fixture (Screw Fastening Model)_4:Related Image

Specifications

Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
SpecificationUL File No. E64962
(KR7G5-100P, KR8G5-100P only)

Référence pièce
KR5G5-100P
KR6G5-100P
KR7G5-100P
KR8G5-100P
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMounting Hole Diameter φ
(mm)
Height Sizes
(mm)

18.86 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 104.56.9

21.48 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 104.58.8

20.82 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 104.512.1

27.87 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 106.512.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material 66 Nylon (UL94V-2) Fixing System Screw Fastening Type Color Milky White

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique