Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Fixing System |
HC-100 | With Adhesive Tape |
HC-101S | |
HC-101 | |
HC-102 | |
HC-103 |
Model Number | Tolerance ±0.5 | |||||
L | W | H Does not include adhesive tape | Mounting Hole Diameter Ømm | T | Weight (g / Piece) | |
HC-100 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | - | 3.2 | 0.3 |
HC-101S | 19.5 | 19.5 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | 0.8 |
HC-101 | 21.8 | 21.8 | 4.0 | - | 4.8 | |
HC-102 | 28.6 | 28.6 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 1.8 |
HC-103 | 29.2 | 29.2 | 5.4 | 5.0 | 2.5 |
Material | Nylon 66, UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -10°C ~ +85°C |
Color | Milky White |
Référence pièce
|
---|
HC-100 |
HC-101 |
HC-101S |
HC-102 |
HC-103 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate Size (mm) | Mounting Hole Diameter φ (mm) | Fixing System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 12.5 | - | Comes with adhesive tape | |
16.14 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 21.8 | - | Comes with adhesive tape | |
14.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 19.5 | 3.2 | With Adhesive Tape (for BisS Fixing) | |
25.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 28.6 | 5.0 | With Adhesive Tape (for BisS Fixing) | |
28.94 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 29.2 | 5.0 | With Adhesive Tape (for BisS Fixing) |
Loading...
Material | 66 Nylon (UL94V-2) | Color | Milky White | Remark | 66 Nylon (UL94V-2) Material Excludes Tape |
---|---|---|---|---|---|
Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 |
Configurer
Propriétés de base
Plate Size(mm)
Mounting Hole Diameter φ(mm)
Fixing System
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles