• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Marker Plate (Plain)【100 pièces par conditionnement】

Marker Plate (Plain)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Freely writable display board


● Display board for identifying bundled cables and wires.
● The display board is fixed in place with cable bands and can be written on freely on with oil-based markers.

· As the tabs are thin, they cannot be printed on.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Marker Plate (Plain):Related Image

1 Pack Unit 100-sheet Pack
Model NumberDimensionsWeight
(g / Sheet)
LDWA
MT-3819-100P38.55.019.126.20.35
MT-4419-100P45.35.019.132.80.45
MT-5019-100P50.55.319.138.00.55
MT-6319-100P655.219.152.30.60
MT-6344-100P63.85.944.851.71.80
MT-8819-100P90.05.319.177.91.00

Plus d'informations

Marker Plate (Plain):Related ImageMarker Plate (Plain):Related Image

Specifications
MaterialNylon66, UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
Référence pièce
MT-3819-100P
MT-4419-100P
MT-5019-100P
MT-6319-100P
MT-6344-100P
MT-8819-100P
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSSizes(Depth x Width x Length)
(mm)

7.86 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours Entièrement compatible0.4 x 5 x 38.5

7.83 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours Entièrement compatible0.4 x 5 x 45.3

8.56 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours Entièrement compatible0.4 x 5.3 x 50.5

9.79 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours Entièrement compatible0.4 x 5.2 x 65

13.24 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours Entièrement compatible0.4 x 5.9 x 63.8

12.48 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours Entièrement compatible0.4 x 5.3 x 90

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique