Flathead Screw (Chromate Finish)【10-2,000 pièces par conditionnement】

Flathead Screw (Chromate Finish)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Consists of flathead screw / iron (chromate finish)



· Available by pack (10 included), or by box unit (Number included displayed below).
· The appearance and specifications are subject to change without notice.
* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Flathead Screw (Chromate Finish):Related Image

Available as Box Products
1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberScrew DiameterTotal Length L
(mm)
Screw Length L1
(mm)
Number in Box
(Piece / Box)
Weight
(g / Piece)
SARAM2.686.235000.32
1210.125000.44
M38622000.44
129.925000.6
M485.220000.9
129.115001.2
M585.210001.7
128.28002.2
M684.56002.4
1276003.1

Plus d'informations

Flathead Screw (Chromate Finish):Related Image
Référence pièce
SARA-M2.6-8
SARA-M3-8
SARA-M4-8
SARA-M4-8-BOX
SARA-M4-12-BOX
SARA-M5-8
SARA-M6-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
M Screw
(mm)
Length
(mm)

3.31 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.68

3.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 38

4.04 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 48

59.08 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 48

42.95 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 412

4.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 58

5.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 68

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Iron

Assistance technique