Polycarbonate screw【10 pièces par conditionnement】

Polycarbonate screw

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

● Highly shock resistant resin screw.
● Excellent weather resistance that makes it also suitable for outdoor use.

* The appearance and specifications are subject to change without notice.
* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Polycarbonate screw:Related Image

Model NumberScrew DiameterLength Under Neck
L (mm)
Weight
(g)
PCNABE
(Small Pan Screw)
M250.02
80.03
120.04
M2.650.04
80.06
120.07
M350.07
80.09
120.11
150.13
200.17
250.20
M450.13
80.17
120.21
150.25

Model NumberScrew DiameterLength Under Neck
L (mm)
Weight
(g)
PCSET
(Small Pan Screw Set)
M2.650.07
80.08
M350.14
80.16
120.19
150.2
M480.29
120.33
150.36
M5120.56

Model NumberScrew DiameterTotal Length
L (mm)
Weight
(g)
PCSARA
(Flathead Screw)
M250.02
80.03
M350.05
80.06
120.09
M480.13
120.17

Plus d'informations

Polycarbonate screw:Related Image
Specifications
Material
Polycarbonate (PC)
Operating Temperature Range-40°C ~ +115°C
ColorTransparent
Référence pièce
PCNABE-M2-5
PCNABE-M2-8
PCNABE-M2-12
PCNABE-M2.6-5
PCNABE-M2.6-8
PCNABE-M2.6-12
PCNABE-M3-5
PCNABE-M3-8
PCNABE-M3-12
PCNABE-M3-15
PCNABE-M3-20
PCNABE-M3-25
PCNABE-M4-5
PCNABE-M4-8
PCNABE-M4-12
PCNABE-M4-15
PCSARA-M2-5
PCSARA-M2-8
PCSARA-M3-5
PCSARA-M3-8
PCSARA-M3-12
PCSARA-M4-8
PCSARA-M4-12
PCSET-M2.6-5
PCSET-M2.6-8
PCSET-M3-5
PCSET-M3-8
PCSET-M3-12
PCSET-M3-15
PCSET-M4-8
PCSET-M4-12
PCSET-M4-15
PCSET-M5-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSM Screw
(mm)
Length
(mm)
Characteristics

2.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1025-

2.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1028-

2.57 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10212-

2.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.65-

2.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.68-

2.35 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.612-

2.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1035-

2.38 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1038-

2.38 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10312-

2.79 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10315-

3.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10320-

5.67 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10325-

2.57 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1045-

3.10 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1048-

2.80 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10412-

3.26 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10415-

1.90 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1025-

1.90 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1028-

2.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1035-

1.90 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1038-

2.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10312-

2.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1048-

2.59 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10412-

2.79 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.65With Washer

3.47 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.68With Washer

2.79 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1035With Washer

4.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1038With Washer

3.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10312With Washer

3.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10315With Washer

3.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1048With Washer

4.67 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10412With Washer

4.93 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10415With Washer

5.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10512With Washer

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Polycarbonate

Assistance technique