Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Screw Diameter | Total Length L (mm) | Weight (g) |
PSNABE (Small Pan Screw) | M2 | 5 | 0.03 |
M3 | 5 | 0.09 | |
8 | 0.12 | ||
M4 | 8 | 0.23 | |
12 | 0.29 | ||
PSSARA (Flathead Screw) | M3 | 8 | 0.09 |
Material | Polyphenylene Sulfide(PPS) |
Operating Temperature Range | −20℃〜+200℃ |
Color | Light Brown |
Référence pièce
|
---|
PSNABE-M2-5 |
PSNABE-M3-5 |
PSNABE-M3-8 |
PSNABE-M4-8 |
PSNABE-M4-12 |
PSSARA-M3-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | M Screw (mm) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 5 | |
5.98 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 5 | |
7.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | |
7.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | |
8.33 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | |
5.20 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 |
Loading...
Material | Polyphenylene Sulfide |
---|
Configurer
Propriétés de base
M Screw(mm)
Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles