Hexagonal Spacer / Both Ends Insulation Model (Male-Male)

Hexagonal Spacer / Both Ends Insulation Model (Male-Male)
  • Remise sur volume
Stepped hexagonal spacer for both screws, insulation model for both ends



* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Hexagonal Spacer / Both Ends Insulation Model (Male-Male):Related Image

Plus d'informations

Hexagonal Spacer / Both Ends Insulation Model (Male-Male):Related Image
Model NumberMLStockHL1L2Weight (g)
NS3105.5641.2
11 1.2
12 1.2
13 1.2
14 1.3
151.3
18 1.4
201.5
251.6
301.8
351.9
402.0
412 7852.7
13 2.6
14 2.7
152.7
17 2.8
18 2.8
202.9
23 3.1
253.1
28 3.3
303.3
35 3.6
403.8
Référence pièce
NS-3-10
NS-3-11
NS-3-12
NS-3-13
NS-3-14
NS-3-15
NS-3-18
NS-3-20
NS-3-25
NS-3-30
NS-3-35
NS-3-40
NS-4-12
NS-4-13
NS-4-14
NS-4-15
NS-4-17
NS-4-18
NS-4-20
NS-4-23
NS-4-25
NS-4-28
NS-4-30
NS-4-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHeight
(mm)
M Screw
(mm)

1.71 €

1 Disponible 5 jours 10103

1.66 €

1 Disponible 7 jours -113

1.65 €

1 Disponible 7 jours -123

1.65 €

1 Disponible 5 jours -133

1.65 €

1 Disponible 7 jours -143

1.65 €

1 Disponible 5 jours 10153

1.65 €

1 Disponible 10 jours -183

1.74 €

1 Disponible 5 jours 10203

1.73 €

1 Disponible 5 jours 10253

1.93 €

1 Disponible 5 jours 10303

1.71 €

1 Disponible 5 jours -353

2.00 €

1 Disponible 5 jours 10403

1.76 €

50 Disponible 7 jours -124

1.76 €

1 Disponible 7 jours -134

1.76 €

1 Disponible 7 jours -144

1.76 €

1 Disponible 5 jours 10154

1.76 €

1 Disponible 7 jours -174

1.75 €

1 Disponible 7 jours -184

1.75 €

1 Disponible 5 jours 10204

1.75 €

1 Disponible 7 jours -234

2.09 €

1 Disponible 5 jours 10254

1.77 €

1 Disponible 7 jours -284

2.13 €

1 Disponible 5 jours -304

1.75 €

1 Disponible 5 jours 10404

Loading...

  1. 1

Assistance technique