Fluorine Resin Washer【10 pièces par conditionnement】

Fluorine Resin Washer

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Fluorine Resin Washer
  • Fluorine Resin Washer
  • Remise sur volume
Made of resin washer, fluorine resin



* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Fluorine Resin Washer:Related Image

1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberMSize
(D-d-t)
TT2.66-2.7-1.0
36-3.3-0.5
6-3.3-1.0
48-4.5-0.5
8-4.5-1.0
10-4.5-1.0
510-5.5-0.8
12-5.5-0.5
12-5.5-1.0
613-6.5-1.0

Plus d'informations

Fluorine Resin Washer:Related Image
Référence pièce
TT-2.6-6-2.7-1.0
TT-3-6-3.3-0.5
TT-3-6-3.3-1.0
TT-4-8-4.5-0.5
TT-4-8-4.5-1.0
TT-4-10-4.5-1.0
TT-5-10-5.5-0.8
TT-5-12-5.5-0.5
TT-5-12-5.5-1.0
TT-6-13-6.5-1.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHeight
(mm)
size
(mm)
M Screw
(mm)

2.56 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10162.6

2.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100.563

2.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10163

3.67 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100.584

3.02 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10184

3.02 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101104

3.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100.8105

3.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 100.5125

3.57 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101125

5.08 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101136

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Fluorine Resin

Assistance technique