PCB Supporter / Screw Model【100 pièces par conditionnement】

PCB Supporter / Screw Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • T-350-100P
  • PCB Supporter / Screw Model
  • T-600-100P
  • Remise sur volume
With double-sided tape, board supporter
  • Grande quantité possible (D-JIT)

● The mounting surface of the supporter is double-sided tape. This saves labor as drilling the chassis and panel is not required. Screws are used to mount the board.


· Tighten the supporter and the board with screws before attaching. Wipe the dirt off the adhesive surface and press strongly with a finger. Once used, it cannot be re-used.
· Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

PCB Supporter / Screw Model:Related Image

1 Pack Unit
100-piece Pack

Plus d'informations

PCB Supporter / Screw Model:Related Image

Specifications

 T-350T-600
Material66 NylonABS Resin
ColorNaturalBlack
Operating Temperature Range-20°C ~ +80°C-20°C ~ +80°C
Applicable Mounting ScrewIncluded Tapping Screws 3 x 10
Screws can be detached up to 2 times
Tightening Torque 4.1 kgf / cm or less
M3-6 ~ 10
Self WeightApprox. 1.8 gApprox. 2.6 g
Safe Load QuantityApprox. 380gApprox. 600 g

Référence pièce
T-350-100P
T-600-100P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Color

56.03 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1066 NylonNatural

62.54 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10ABSBlack

Loading...

  1. 1

Assistance technique