Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HT214
Product Name | Model |
D-sub Connector (EMI pressure welding type) | FD*-*P (male) FD*-*S (female) |
D-sub Connector (EMI pressure welding type) | FD*-*PF05 (male) FD*-*S05 (female) |
Centronics Connector (general-purpose pressure welding spring lock type) | 57F-30***-20S (male) 57F-40***-20S (female) |
Centronics Connector (EMI pressure welding type) | 57FE-30***-20N-D8 (male) 57FE-40***-20N-D8 (female) |
FCN Pressure Welded Connector | FCN-367J***-AU-F (female) |
MILSocket Connector Pressure-Welded Female Connector (no lock) | 79**-B500FL-3448 (female) HIF3**-**D-2.54R (female) * Cannot be used for 60 / 64 core type. The type with 2 guide keys also cannot be used |
MILSocket Connector Pressure-Welded Female Connector (with lock) | XG4M-****-U |
Référence pièce
|
---|
HT214 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
45.87 € | 1 | 5 jours |
Loading...
Applicable Type | Simple Pressure Welding Tools for Pressure Welding Model Connectors | Outer Diameter Dimension(cm/mm) | 245mm | Weight(G) | 460 |
---|---|---|---|---|---|
Pressure Contactable Work Height(mm) | Minimum 9 mm (Attachment Mounted Condition), Maximum 26 mm (Attachment Not-mounted Condition) | Clamper Movable Range(mm) | Maximum 10 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Pressure Welding Tools / Crimping Tools, Simple Pressure Welding Tools for Pressure Welding Model Connectors, le numéro d'article est le suivant: HT214.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HT214.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles