Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series

Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series
  • Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series
  • Remise sur volume

Ideal for sensor line relay box

  • IP67
  • Oil-Resistant
  • Plastic

● It is a box with excellent oil and weather resistance in addition to the high waterproof performance of IP67.
● The number of poles of the terminal block is available in 5P, 7P and 11P.
● Pitch between terminals is 7.5 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series:Related Image

Product in Photo Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series:Related Image Above Surface Color: Black
Part NumberSelf Weight (g)
Oil ResistantJB-W305128
JB-W307152
JB-W311219
Weather ResistantJB-W305E130
JB-W307E154
JB-W311E221

Product in Photo Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series:Related Image Above Surface Color: Beige
Part NumberSelf Weight (g)
Oil ResistantJB-W305BJ
128
JB-W307BJ
152
JB-W311BJ
219
Weather ResistantJB-W305EBJ
130
JB-W307EBJ
154
JB-W311EBJ221

Plus d'informations

[ M ]Material
NameOil Resistant TypeWeather Resistant Type
(1)BodyNylon 66 (UL94V-2)
(2)LidNylon 66 GF30% (UL94V-0)
(3)Tightening Cap
Nylon 66 (UL94V-2)
(4)Lid Fixing Screws
Stainless Steel
(5)Lid Fixing Nuts
Brass (Nickel-plated)
(6)PackingNitrile RubberEthylene-propylene Rubber
(7)Rubber Bushing
Nitrile RubberEthylene-propylene Rubber
(8)W SealPolypropylene (UL94 HB)
(9)Blind BarPVC-Based Elastomer
(10)TerminalScrew: Iron (Trivalent Chromate Plated) Bracket: Brass (Nickel Plated)
(11)Short BarBrass (Nickel-Plated) Nylon Coating

Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series:Related Image
Specifications
Part NumberBuilt-in Terminal BlockRubber Bush Applicable Wire Diameter (Unit: mm)
RatingPole NumberApplicable Crimp TerminalTerminal Screw SizeApplicable Wire Cross-Sectional AreaOperating Temperature RangeBody Attachment (1)Body Attachment (2)Body Attachment (3)Accessories
JB-W305 (-)
300V
15A
5P Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series:Related ImageM3 x 8 Free Terminal Screw1.25 mm2 or Less-25°C
~
+80°C
Ø6 ~ Ø9
Ø3 ~ Ø4 (4 Holes)
-Ø8.5 ~ Ø11.5
JB-W307 (-)
7PØ8.5 ~ Ø11.5
Ø3 ~ Ø4 (4 Holes)
-Ø6 ~ Ø9
JB-W311(-)11PØ8.5 ~ Ø11.5Ø3 ~ Ø4 (4 Holes)Ø3 ~ Ø4 (4 Holes)Ø6 ~ Ø9, Ø11 ~ Ø13

Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series:Related Image
Référence pièce
JB-W305
JB-W307
JB-W307BJ
JB-W307E
JB-W307EBJ
JB-W311
JB-W311BJ
JB-W311E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension verticale H
(mm)

14.20 €

Disponible 4 jours 649.8

16.12 €

Disponible 5 jours 664.8

14.24 €

Disponible 4 jours 664.8

17.97 €

4 jours 664.8

15.81 €

Disponible 4 jours 664.8

19.95 €

Disponible 4 jours 694.8

18.44 €

Disponible 4 jours 694.8

21.52 €

Disponible 4 jours 694.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 144 Dimension profondeur P(mm) 41.5 Matériau Resin
Fonction de protection (résistance environnementale) IP67 Installation Indoor Characteristics Pitch between terminals is 7.5 mm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique