Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series

Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series

For relaying sensor / solenoid / motor lines

  • IP67
  • Oil-Resistant
  • Plastic

● It is a box with excellent oil and weather resistance in addition to the high waterproof performance of IP67.
● Ring terminals are connected without removing the terminal screws.
● It supports a wide range of wire diameters with the included rubber bushing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JB-W44

Spécifications

Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series:Related Image

Part NumberSelf Weight (g)
JB-W44129
JB-W44EN129

[ M ]Material
NameOil Resistant TypeWeather Resistant Type
(1)BodyNylon 66 (UL94 V-2)
(2)LidNylon 66 GF30% (UL94 V-0)
(3)Tightening CapNylon 66
(4)Terminal CoverNylon 66 (UL94 V-2)
(5)Lid Fixing ScrewsNylon 66 GF30% (UL94 V-0)
(6)W SealPolypropylene (UL94 HB)
(7)Rubber BushingNitrile RubberEthylene-propylene Rubber
(8)PackingNitrile RubberEthylene-propylene Rubber
(9)Terminal ScrewStainless Steel
(10)Press Fittings
(11)Spring
(12)Terminal FittingsBrass (Nickel-plated)

Plus d'informations

Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series:Related Image

Attached Rubber Bushing
* It is not sold separately.
Rubber Bushing ModelApplicable Electric Wire Diameter (Unit: mm)Photo
G13-13 (E)Ø11 ~ Ø13 Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series:Related Image
G13-602 (E)
Multi Ø5 ~ Ø6
(2 holes)
 Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series:Related Image
G13-09 (E)Ø3 ~ Ø6 Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series:Related Image
Ø6 ~ Ø9 Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series:Related Image
G13-11 (E)


Ø8.5 ~ Ø11.5 Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series:Related Image
G13-404 (E)Multi Ø3 ~ Ø4
(4 holes)
 Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series:Related Image
Body Attachment  Accessories (1 pc each)

Specifications
Part NumberTypeBuilt-in Terminal BlockOperating Temperature Range
RatingPole NumberApplicable Crimp TerminalApplicable Wire Cross-Sectional Area
JB-W44Oil Resistant600V
20A
4P Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series:Related Image2.0 mm2 or Less-25°C ~
+80°C
JB-W44ENWeather Resistant

Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series:Related Image
Référence pièce
JB-W44
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

15.67 €

4 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 142 Dimension verticale H(mm) 52 Dimension profondeur P(mm) 40.5
Matériau Resin Fonction de protection (résistance environnementale) IP67 Installation Indoor
Characteristics This is a box with excellent resistance to oils and weather

Vous vous trouvez sur la page de Plastic Terminal Block Box, JB-W44 Series, le numéro d'article est le suivant: JB-W44.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JB-W44.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique