Square Louver (Resin)

Square Louver (Resin)
  • Remise sur volume
Resin square louver with filter
  • Grande quantité possible (D-JIT)

● Insect repellent stainless steel mesh is attached.
● It can easily be attached to the box by performing round or square hole machining.
● The filter can be replaced from the outside, and can also be reused after washing.
● Attachable Sheet Thickness: 1.2 mm – 3.2 mm

(i)Remarque

  • Certains produits devrait être arrêté le 01.01.2022.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MLS100F-G

Spécifications

Square Louver (Resin):Related Image

Model NumberColor SymbolSize (Unit: mm)Self Weight (g)
ABCDEFG
MLS100F
K (Cream)
G (Gray)
100100132181Ø95117160
MLS120F
120120151895Ø114133200
MLS150F
1501501718118Ø142164300

Plus d'informations

Square Louver (Resin):Related Image

Color Specification
Color SymbolColor
KCream (Approximate Munsell Value 2.5Y9/1)
GGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

Specifications
MaterialCoverAES Resin
BodyPS Resin
Filter (Non-Woven)Modacrylic Polyester Dust Protection: 53%

Square Louver (Resin):Related Image
Référence pièce
MLS100F-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.63 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Characteristics With Filter (Modacrylic Polyester, Dustproof Rate 53 %) Material Resin Size Width(mm) 100
Sizes Vertical(mm) 100 Dimensions Thickness / Depth(mm) 34 Color Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

Vous vous trouvez sur la page de Square Louver (Resin), le numéro d'article est le suivant: MLS100F-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MLS100F-G.

Assistance technique