• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Aluminum Rack Case Accessory, Front Handle【1-2 pièces par conditionnement】

Aluminum Rack Case Accessory, Front Handle

For hand-held movement

  • Aluminum

● It is a front handle for the aluminum rack case.
● Mounting screws are attached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Aluminum Rack Case Accessory, Front Handle:Related Image

Part NumberColor SpecificationSize (Unit: mm)Self Weight
(g)
ab
OH-55S5561.544
B
OH-100S100106.563
B
OH-120S120126.571
B

Plus d'informations

Aluminum Rack Case Accessory, Front Handle:Related Image
Specifications
NameQuantityMaterialColor / Surface Treatment
Handle2A6063S-T5Polish / Black Anodized
Panhead M4 x 104IronChromate Plating
Spring Washer4IronChromate Plating

Color Specification
Color SpecificationColor / Surface Treatment
SChemical Polish Anodized
BChemical Satin Finish Black Anodized
Référence pièce
OH-55-B
OH-100-B
OH-120-B
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSSize Width
(mm)
Remark

12.17 €

5 jours 1061.5Indoor

14.79 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 10106.5Indoor

13.94 €

5 jours 10126.5Indoor

Loading...

  1. 1

Informations de base

Characteristics Screw-Fastened Model Material Aluminum Sizes Vertical(mm) 30
Dimensions Thickness / Depth(mm) 13 Paint Surface Processing Chemical Satin Finish Black Alumite Quantity of Packs(Pcs.) 2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique