XAL series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model

XAL series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model
  • Remise sur volume
The price of the low-cost classic XAL Series has been further reduced!
  • XAL
  • General Steel
  • 2 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XAL series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image
Référence pièce
XAL-EM2S0.1
XAL-EM2S0.2
XAL-EM2S0.3
XAL-EM2S0.4
XAL-EM2S0.5
XAL-EM2S0.6
XAL-EM2S0.7
XAL-EM2S0.8
XAL-EM2S1
XAL-EM2S1.2
XAL-EM2S1.3
XAL-EM2S1.5
XAL-EM2S2
XAL-EM2S3
XAL-EM2S4
XAL-EM2S5
XAL-EM2S6
XAL-EM2S7
XAL-EM2S8
XAL-EM2S9
XAL-EM2S10
XAL-EM2S12
XAL-EM2S14
XAL-EM2S16
XAL-EM2S20
XAL-PEM2S0.2
XAL-PEM2S0.3
XAL-PEM2S0.4
XAL-PEM2S0.5
XAL-PEM2S0.8
XAL-PEM2S1
XAL-PEM2S1.2
XAL-PEM2S1.5
XAL-PEM2S1.8
XAL-PEM2S2
XAL-PEM2S2.5
XAL-PEM2S3
XAL-PEM2S3.5
XAL-PEM2S4
XAL-PEM2S4.5
XAL-PEM2S5
XAL-PEM2S5.5
XAL-PEM2S6
XAL-PEM2S7
XAL-PEM2S8
XAL-PEM2S9
XAL-PEM2S10
XAL-PEM2S11
XAL-PEM2S12
XAL-PEM2S16
XAL-PEM2S20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Geometry Figure

30.74 €

1 Disponible 5 jours 0.10.2340Avec engagement1

17.64 €

1 Disponible 5 jours 0.20.4340Avec engagement1

14.37 €

1 Disponible 5 jours 0.30.6340Avec engagement1

15.87 €

1 Disponible 5 jours 0.40.8340Avec engagement1

10.95 €

1 Disponible 5 jours 0.51340Avec engagement1

12.33 €

1 Disponible 5 jours 0.61.2340Avec engagement1

14.04 €

1 Disponible 5 jours 0.71.4340Avec engagement1

10.81 €

1 Disponible 5 jours 0.81.6340Avec engagement1

9.82 €

1 Disponible 5 jours 12440Avec engagement1

10.12 €

1 Disponible 5 jours 1.22.4440Avec engagement1

15.80 €

1 Disponible 5 jours 1.32.6440Avec engagement1

9.70 €

1 Disponible 5 jours 1.53440Avec engagement1

9.70 €

1 Disponible 5 jours 24440Avec engagement1

11.75 €

1 Disponible 5 jours 36645Avec engagement1

11.75 €

1 Disponible 5 jours 48645Avec engagement1

11.75 €

1 Disponible 5 jours 510645Avec engagement1

11.75 €

1 Disponible 5 jours 612645Avec engagement2

32.59 €

1 Disponible 5 jours 714860Avec engagement1

24.18 €

1 Disponible 5 jours 816855Avec engagement2

48.75 €

1 Disponible 5 jours 9181070Avec engagement1

33.67 €

1 Disponible 5 jours 10201065Avec engagement2

44.92 €

1 Disponible 5 jours 12241275Avec engagement2

63.17 €

1 Disponible 5 jours 14281280Avec engagement1

72.15 €

1 Disponible 5 jours 163216105Avec engagement2

105.88 €

1 Disponible 5 jours 204020110Avec engagement2

17.64 €

1 Disponible 5 jours 0.20.4340Sharp Corner1

14.53 €

1 Disponible 5 jours 0.30.6340Sharp Corner1

16.31 €

1 Disponible 5 jours 0.40.8340Sharp Corner1

11.34 €

1 Disponible 5 jours 0.51340Sharp Corner1

11.13 €

1 Disponible 5 jours 0.81.6340Sharp Corner1

9.84 €

1 Disponible 5 jours 12440Sharp Corner1

10.16 €

1 Disponible 5 jours 1.22.4440Sharp Corner1

9.84 €

1 Disponible 5 jours 1.53440Sharp Corner1

10.16 €

1 Disponible 5 jours 1.83.6440Sharp Corner1

9.84 €

1 Disponible 5 jours 24440Sharp Corner1

9.84 €

1 Disponible 5 jours 2.55440Sharp Corner1

11.38 €

1 Disponible 5 jours 36645Sharp Corner1

18.54 €

1 Disponible 5 jours 3.57645Sharp Corner1

12.33 €

1 Disponible 5 jours 48645Sharp Corner1

22.05 €

1 Disponible 5 jours 4.59650Sharp Corner1

12.33 €

1 Disponible 5 jours 510645Sharp Corner1

21.69 €

1 Disponible 5 jours 5.511650Sharp Corner1

12.33 €

1 Disponible 5 jours 612645Sharp Corner2

37.00 €

1 Disponible 5 jours 714860Sharp Corner1

24.29 €

1 Disponible 5 jours 816855Sharp Corner2

50.74 €

1 Disponible 5 jours 9181070Sharp Corner1

31.96 €

1 Disponible 5 jours 10201065Sharp Corner2

78.02 €

1 Disponible 5 jours 11221275Sharp Corner1

46.63 €

1 Disponible 5 jours 12241275Sharp Corner2

72.36 €

1 Disponible 5 jours 163216105Sharp Corner2

105.88 €

1 Disponible 5 jours 204020110Sharp Corner2

Loading...

  1. 1

Spécifications

XAL series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure Standards Y/N
Outer Diameter
D
Standard Sharp Edge
XAL-EM2S
(Standard)

XAL-PEM2S
(Sharp Edge)
0.1 0.2 40 3 1 No Standards
0.2 0.4 40 3 1
0.3 0.6 40 3 1
0.4 0.8 40 3 1
0.5 1 40 3 1
0.6 1.2 40 3 1 No Standards
0.7 1.4 40 3 1 No Standards
0.8 1.6 40 3 1
1 2 40 4 1
1.2 2.4 40 4 1
1.3 2.6 40 4 1 No Standards
1.5 3 40 4 1
1.8 3.6 40 4 1 No Standards
2 4 40 4 1
2.5 5 40 4 1 No Standards
3 6 45 6 1
3.5 7 45 6 1 No Standards
4 8 45 6 1
4.5 9 50 6 1 No Standards
5 10 45 6 1
5.5 11 50 6 1 No Standards
6 12 45 6 2
7 14 60 8 1
8 16 55 8 2
9 18 70 10 1
10 20 65 10 2
11 22 75 12 1 No Standards
12 24 75 12 2
14 28 80 12 1 No Standards
16 32 105 16 2
20 40 110 20 2

Plus d'informations


An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
2-flute end mill with a wide operating range. Use for a variety of applications.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Carré
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique