XAL series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model

XAL series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • XAL series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model
  • XAL series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model
  • Remise sur volume
Popular XAL Series with the 4-flute structure that's ideal for side milling has been further reduced in price!
  • XAL
  • General Steel
  • 4 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XAL series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image
Référence pièce
XAL-EM4S1
XAL-EM4S1.5
XAL-EM4S2
XAL-EM4S2.5
XAL-EM4S3
XAL-EM4S3.5
XAL-EM4S4
XAL-EM4S5
XAL-EM4S6
XAL-EM4S8
XAL-EM4S9
XAL-EM4S10
XAL-EM4S12
XAL-EM4S14
XAL-EM4S15
XAL-EM4S16
XAL-EM4S18
XAL-EM4S20
XAL-PEM4S1
XAL-PEM4S1.5
XAL-PEM4S2
XAL-PEM4S2.5
XAL-PEM4S3
XAL-PEM4S4
XAL-PEM4S5
XAL-PEM4S6
XAL-PEM4S7
XAL-PEM4S8
XAL-PEM4S9
XAL-PEM4S10
XAL-PEM4S12
XAL-PEM4S14
XAL-PEM4S15
XAL-PEM4S16
XAL-PEM4S18
XAL-PEM4S20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Geometry Figure

20.37 €

1 Disponible 5 jours 12440Avec engagement1

20.37 €

1 Disponible 5 jours 1.53440Avec engagement1

11.15 €

1 Disponible 5 jours 24440Avec engagement1

11.25 €

1 Disponible 5 jours 2.55440Avec engagement1

11.80 €

1 Disponible 5 jours 36645Avec engagement1

27.28 €

1 Disponible 5 jours 3.56645Avec engagement1

13.37 €

1 Disponible 5 jours 48645Avec engagement1

13.37 €

1 Disponible 5 jours 510645Avec engagement1

14.00 €

1 Disponible 5 jours 612645Avec engagement2

26.74 €

1 Disponible 5 jours 816855Avec engagement2

54.06 €

1 Disponible 5 jours 9181070Avec engagement1

35.82 €

1 Disponible 5 jours 10201065Avec engagement2

46.12 €

1 Disponible 5 jours 12241275Avec engagement2

71.83 €

1 Disponible 5 jours 14281280Avec engagement3

130.71 €

1 Disponible 5 jours 153016105Avec engagement1

78.25 €

1 Disponible 5 jours 163216105Avec engagement2

137.46 €

1 Disponible 5 jours 183616105Avec engagement3

103.61 €

1 Disponible 5 jours 204020110Avec engagement2

18.54 €

1 Disponible 5 jours 12440Sharp Corner1

18.54 €

1 Disponible 5 jours 1.53440Sharp Corner1

11.15 €

1 Disponible 5 jours 24440Sharp Corner1

11.50 €

1 Disponible 5 jours 2.55440Sharp Corner1

11.15 €

1 Disponible 5 jours 36645Sharp Corner1

13.49 €

1 Disponible 5 jours 48645Sharp Corner1

13.49 €

1 Disponible 5 jours 510645Sharp Corner1

14.30 €

1 Disponible 5 jours 612645Sharp Corner2

37.28 €

1 Disponible 5 jours 714860Sharp Corner1

26.00 €

1 Disponible 5 jours 816855Sharp Corner2

59.35 €

1 Disponible 5 jours 9181070Sharp Corner1

35.15 €

1 Disponible 5 jours 10201065Sharp Corner2

44.85 €

1 Disponible 5 jours 12241275Sharp Corner2

71.83 €

1 Disponible 5 jours 14281280Sharp Corner3

148.98 €

1 Disponible 5 jours 153016105Sharp Corner1

71.96 €

1 Disponible 5 jours 163216105Sharp Corner2

137.46 €

1 Disponible 5 jours 183616105Sharp Corner3

103.61 €

1 Disponible 5 jours 204020110Sharp Corner2

Loading...

  1. 1

Spécifications

XAL series carbide square end mill, 4-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure Standards Y/N
Outer Diameter
D
Standard Sharp Edge
XAL-EM4S
(Standard)

XAL-PEM4S
(Sharp Edge)
1 2 40 4 1
1.5 3 40 4 1
2 4 40 4 1
2.5 5 40 4 1
3 6 45 6 1
3.5 6 45 6 1 No Standards
4 8 45 6 1
5 10 45 6 1
6 12 45 6 2
7 14 60 8 1 No Standards
8 16 55 8 2
9 18 70 10 1
10 20 65 10 2
12 24 75 12 2
14 28 80 12 3
15 30 105 16 1
16 32 105 16 2
18 36 105 16 3
20 40 110 20 2

Plus d'informations


An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
A 4-flute end mill ideal for side-surface work at a high machining frequency.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique