Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XAC-PEM4S2 |
XAC-PEM4S3 |
XAC-PEM4S4 |
XAC-PEM4S5 |
XAC-PEM4S6 |
XAC-PEM4S8 |
XAC-PEM4S10 |
XAC-PEM4S12 |
XAC-PEM4S14 |
XAC-PEM4S16 |
XAC-PEM4S20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | 1 | |
16.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 1 | |
17.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 1 | |
19.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | 1 | |
19.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 2 | |
28.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 19 | 8 | 60 | 2 | |
33.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | 2 | |
50.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 32 | 16 | 100 | 2 | |
97.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 26 | 14 | 85 | 2 | |
138.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | |
131.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 38 | 20 | 105 | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
XAC-PEM4S | 2 | 6 | 40 | 4 | 1 |
3 | 8 | 45 | 6 | 1 | |
4 | 11 | 45 | 6 | 1 | |
5 | 13 | 50 | 6 | 1 | |
6 | 13 | 50 | 6 | 2 | |
8 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
10 | 22 | 70 | 10 | 2 | |
12 | 26 | 75 | 12 | 2 | |
14 | 26 | 85 | 14 | 2 | |
16 | 32 | 100 | 16 | 2 | |
20 | 38 | 105 | 20 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.
● The blade tip has a sharp edge allowing corner edges also to be machined.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles