• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model
  • Remise sur volume
Thrusting in the Z direction, lateral driving and waging can be performed by this single unit
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-HEM3S6-[18-42/1]-13
SN-TSC-HEM3S6.5-[19-46/1]-14
SN-TSC-HEM3S7-[21-36/1]-16
SN-TSC-HEM3S7.5-[21-46/1]-16
SN-TSC-HEM3S8-[24-51/1]-19
SN-TSC-HEM3S9-[24-50/1]-19
SN-TSC-HEM3S10-[27-50/1]-22
SN-TSC-HEM3S11-[27-70/1]-22
SN-TSC-HEM3S12-[31-70/1]-26
SN-TSC-HEM3S16-[42-73/1]-32
SN-TSC-HEM3S20-[48-72/1]-38
SN-TSC-HPEM3S6-[18-42/1]-13
SN-TSC-HPEM3S7-[21-46/1]-16
SN-TSC-HPEM3S7.5-[21-36/1]-16
SN-TSC-HPEM3S8-[24-51/1]-19
SN-TSC-HPEM3S9-[24-50/1]-19
SN-TSC-HPEM3S10-[27-50/1]-22
SN-TSC-HPEM3S11-[27-70/1]-22
SN-TSC-HPEM3S12-[31-70/1]-26
SN-TSC-HPEM3S16-[42-73/1]-32
SN-TSC-HPEM3S20-[48-72/1]-38
SNR-TSC-HEM3S6-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-HEM3S6.5-[19-46/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-HEM3S7-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HEM3S7.5-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HEM3S8-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HEM3S9-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HEM3S10-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HEM3S11-[27-70/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HEM3S12-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM3S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HEM3S20-[43-72/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HPEM3S6-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-HPEM3S7-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HPEM3S7.5-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HPEM3S8-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HPEM3S9-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HPEM3S10-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HPEM3S11-[27-70/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HPEM3S12-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HPEM3S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HPEM3S20-[43-72/1]-[5-38/1]
TSC-HEM3S1
TSC-HEM3S1-4
TSC-HEM3S1.5
TSC-HEM3S1.8
TSC-HEM3S2
TSC-HEM3S2-4
TSC-HEM3S2.5
TSC-HEM3S2.8
TSC-HEM3S3
TSC-HEM3S3.5
TSC-HEM3S4
TSC-HEM3S4.5
TSC-HEM3S5
TSC-HEM3S5.5
TSC-HEM3S6
TSC-HEM3S6.5
TSC-HEM3S7
TSC-HEM3S7.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 jours 61366018 ~ 42Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 6.51487019 ~ 46Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 71687021 ~ 36Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 7.51687021 ~ 46Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 81987524 ~ 51Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 919108024 ~ 50Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 1022108027 ~ 50Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 11221210027 ~ 70Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 12261210031 ~ 70Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16321610542 ~ 73Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20382011048 ~ 72Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 61366018 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 71687021 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 7.51687021 ~ 36Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 81987524 ~ 51Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 919108024 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 1022108027 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 11221210027 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 12261210031 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16321610542 ~ 73Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20382011048 ~ 72Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 jours 61366018 ~ 42Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 6.51487019 ~ 46Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 71687021 ~ 36Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 7.51687021 ~ 36Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 81987524 ~ 51Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 919108024 ~ 50Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 1022108027 ~ 50Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 11221210027 ~ 70Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 12261210031 ~ 70Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16321610537 ~ 73Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20382011043 ~ 72Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 61366018 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 71687021 ~ 36Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 7.51687021 ~ 36Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 81987524 ~ 51Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 919108024 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 1022108027 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 11221210027 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 12261210031 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16321610537 ~ 73Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20382011043 ~ 72Sharp CornerCutting Edge R Processing2

28.82 €

1 Disponible 5 jours 13660-Avec engagementStocked Product1

27.74 €

1 Disponible 5 jours 13460-Avec engagementStocked Product1

27.27 €

1 Disponible 5 jours 1.54.5660-Avec engagementStocked Product1

38.25 €

1 Disponible 5 jours 1.85660-Avec engagementStocked Product1

27.09 €

1 Disponible 5 jours 26660-Avec engagementStocked Product1

32.38 €

1 Disponible 5 jours 26460-Avec engagementStocked Product1

25.93 €

1 Disponible 5 jours 2.57.5660-Avec engagementStocked Product1

51.52 €

1 Disponible 5 jours 2.88660-Avec engagementStocked Product1

30.11 €

1 Disponible 5 jours 38660-Avec engagementStocked Product1

30.56 €

1 Disponible 5 jours 3.510660-Avec engagementStocked Product1

33.30 €

1 Disponible 5 jours 411660-Avec engagementStocked Product1

33.12 €

1 Disponible 5 jours 4.513660-Avec engagementStocked Product1

36.37 €

1 Disponible 5 jours 513660-Avec engagementStocked Product1

35.45 €

1 Disponible 5 jours 5.513660-Avec engagementStocked Product1

34.39 €

1 Disponible 5 jours 613660-Avec engagementStocked Product2

45.45 €

1 Disponible 5 jours 6.514870-Avec engagementStocked Product1

50.60 €

1 Disponible 5 jours 716870-Avec engagementStocked Product1

61.39 €

1 Disponible 5 jours 7.516870-Avec engagementStocked Product1

Loading...

Spécifications

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-HEM3S
(Standard)

TSC-HPEM3S
(Sharp Edge)
1 6 3 60 1
1 4 4 3 60 1
1.5 6 4.5 60 1
1.8 6 5 60 1
2 6 6 60 1
2 4 4 6 60 1
2.5 6 7.5 60 1
2.8 6 8 60 1
3 6 8 60 1
3.5 6 10 60 1
4 6 11 60 1
4.5 6 13 60 1
5 6 13 60 1
5.5 6 13 60 1
6 6 13 60 2
6.5 8 14 70 1
7 8 16 70 1
7.5 8 16 70 1
8 8 19 75 2
9 10 19 80 1
10 10 22 80 2
11 12 22 100 1
12 12 26 100 2
16 16 32 105 2
20 20 38 110 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Has a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Carré
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique