Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Geometry | Figure | Under Neck Diameter d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3.5 | 6 | 80 | 30 | Avec engagement | 1 | 1.9 | |
79.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 4.5 | 6 | 80 | 30 | Avec engagement | 1 | 2.4 | |
58.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 5 | 6 | 80 | 30 | Avec engagement | 1 | 2.9 | |
64.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | 6 | 80 | 35 | Avec engagement | 1 | 3.8 | |
77.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 8 | 6 | 100 | 50 | Avec engagement | 1 | 4.8 | |
85.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 9 | 6 | 120 | 70 | Avec engagement | 2 | 5.7 | |
76.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 12 | 6 | 135 | - | Avec engagement | 3 | - | |
105.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 12 | 8 | 135 | 85 | Avec engagement | 2 | 7.6 | |
135.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 12 | 6 | 135 | - | Avec engagement | 3 | - | |
133.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 13 | 8 | 135 | - | Avec engagement | 3 | - | |
108.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 10 | 150 | 100 | Avec engagement | 2 | 9.5 | |
129.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 8 | 150 | - | Avec engagement | 3 | - | |
114.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 18 | 10 | 160 | - | Avec engagement | 3 | - | |
84.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 18 | 12 | 160 | 108 | Avec engagement | 2 | 11.5 | |
111.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 18 | 10 | 160 | - | Avec engagement | 3 | - | |
125.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 20 | 12 | 160 | - | Avec engagement | 3 | - | |
152.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 24 | 16 | 180 | 120 | Avec engagement | 2 | 15.5 | |
271.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 17 | 25 | 16 | 180 | - | Avec engagement | 3 | - | |
234.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 26 | 16 | 180 | - | Avec engagement | 3 | - | |
261.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 30 | 20 | 200 | 140 | Avec engagement | 2 | 19.5 | |
314.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 30 | 20 | 200 | - | Avec engagement | 3 | - | |
53.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3.5 | 6 | 80 | 30 | Sharp Corner | 1 | 1.9 | |
53.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 4.5 | 6 | 80 | 30 | Sharp Corner | 1 | 2.4 | |
63.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 5 | 6 | 80 | 30 | Sharp Corner | 1 | 2.9 | |
73.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | 6 | 80 | 35 | Sharp Corner | 1 | 3.8 | |
72.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 8 | 6 | 100 | 50 | Sharp Corner | 1 | 4.8 | |
81.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 9 | 6 | 120 | 70 | Sharp Corner | 2 | 5.7 | |
66.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 12 | 6 | 135 | - | Sharp Corner | 3 | - | |
97.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 12 | 8 | 135 | 85 | Sharp Corner | 2 | 7.6 | |
134.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 12 | 6 | 135 | - | Sharp Corner | 3 | - | |
135.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 13 | 8 | 135 | - | Sharp Corner | 3 | - | |
138.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 10 | 150 | 100 | Sharp Corner | 2 | 9.5 | |
139.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 8 | 150 | - | Sharp Corner | 3 | - | |
103.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 18 | 10 | 160 | - | Sharp Corner | 3 | - | |
96.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 18 | 12 | 160 | 108 | Sharp Corner | 2 | 11.5 | |
127.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 18 | 10 | 160 | - | Sharp Corner | 3 | - | |
134.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 20 | 12 | 160 | - | Sharp Corner | 3 | - | |
195.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 24 | 16 | 180 | 120 | Sharp Corner | 2 | 15.5 | |
234.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 17 | 25 | 16 | 180 | - | Sharp Corner | 3 | - | |
276.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 26 | 16 | 180 | - | Sharp Corner | 3 | - | |
281.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 30 | 20 | 200 | 140 | Sharp Corner | 2 | 19.5 | |
314.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 30 | 20 | 200 | - | Sharp Corner | 3 | - |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Length Under Neck ℓ1 |
Overall Length L |
Figure | ||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
|||||||
TSC-LS-HEM4S (Standard) TSC-LS-HPEM4S (Sharp Edge) |
2 | — | 6 | 3.5 |
1.9 |
30 |
80 | 1 |
2.5 | — | 6 | 4.5 |
2.4 |
30 |
80 | 1 | |
3 | — | 6 | 5 |
2.9 |
30 |
80 | 1 | |
4 | — | 6 | 6 |
3.8 |
35 |
80 | 1 | |
5 | — | 6 | 8 |
4.8 |
50 |
100 | 1 | |
6 | — | 6 | 9 |
5.7 |
70 |
120 | 2 | |
7 | — | 6 | 12 | — | — | 135 | 3 | |
8 |
6 |
6 | 12 | — | — | 135 | 3 | |
8 | — | 8 | 12 |
7.6 |
85 |
135 | 2 | |
9 | — | 8 | 13 | — | — | 135 | 3 | |
10 |
8 |
8 | 15 | — | — | 150 | 3 | |
10 | — | 10 | 15 |
9.5 |
100 |
150 | 2 | |
11 | — | 10 | 18 | — | — | 160 | 3 | |
12 |
10 |
10 | 18 | — | — | 160 | 3 | |
12 | — | 12 | 18 |
11.5 |
108 |
160 | 2 | |
13 | — | 12 | 20 | — | — | 160 | 3 | |
16 | — | 16 | 24 |
15.5 |
120 |
180 | 2 | |
17 | — | 16 | 25 | — | — | 180 | 3 | |
18 | — | 16 | 26 | — | — | 180 | 3 | |
20 | — | 20 | 30 |
19.5 |
140 |
200 | 2 | |
22 | — | 20 | 30 | — | — | 200 | 3 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
● The rounded edge of the blade rear end suppresses machining streaks caused by the multi-stage machining of side surfaces. (Product in figure 3 only)
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Geometry
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles