• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 1.5D Flute Length (stub) model

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 1.5D Flute Length (stub) model
  • Remise sur volume
Also exerts effectiveness in high-speed machining
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • B (Stub)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 1.5D Flute Length (stub) model:Related Image

Référence pièce
TSC-EM4B2
TSC-EM4B2-6
TSC-EM4B3
TSC-EM4B4
TSC-EM4B5
TSC-EM4B6
TSC-EM4B8
TSC-EM4B10
TSC-EM4B12
TSC-PEM4B2
TSC-PEM4B2-6
TSC-PEM4B3
TSC-PEM4B4
TSC-PEM4B5
TSC-PEM4B6
TSC-PEM4B8
TSC-PEM4B10
TSC-PEM4B12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Geometry Figure

22.12 €

1 Disponible 5 jours 23440Avec engagement1

30.37 €

1 Disponible 5 jours 23645Avec engagement1

18.08 €

1 Disponible 5 jours 34.5645Avec engagement1

18.17 €

1 Disponible 5 jours 46645Avec engagement1

26.67 €

1 Disponible 5 jours 57.5645Avec engagement1

21.04 €

1 Disponible 5 jours 69645Avec engagement2

28.82 €

1 Disponible 5 jours 812855Avec engagement2

36.86 €

1 Disponible 5 jours 10151065Avec engagement2

49.07 €

1 Disponible 5 jours 12181275Avec engagement2

19.24 €

1 Disponible 5 jours 23440Sharp Corner1

36.54 €

1 Disponible 5 jours 23645Sharp Corner1

17.71 €

1 Disponible 5 jours 34.5645Sharp Corner1

26.61 €

1 Disponible 5 jours 46645Sharp Corner1

19.59 €

1 Disponible 5 jours 57.5645Sharp Corner1

23.97 €

1 Disponible 5 jours 69645Sharp Corner2

26.30 €

1 Disponible 5 jours 812855Sharp Corner2

52.52 €

1 Disponible 5 jours 10151065Sharp Corner2

53.81 €

1 Disponible 5 jours 12181275Sharp Corner2

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 1.5D Flute Length (stub) model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-EM4B
(Standard)

TSC-PEM4B
(Sharp Edge)
2 4 3 40 1
2 6 6 3 45 1
3 6 4.5 45 1
4 6 6 45 1
5 6 7.5 45 1
6 6 9 45 2
8 8 12 55 2
10 10 15 65 2
12 12 18 75 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Has a stubby flute with length 1.5 times greater than the blade that is ideal for high-speed machining.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique