TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3D Flute Length (regular) model

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3D Flute Length (regular) model
  • Remise sur volume
A standard regular size with high versatility
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3D Flute Length (regular) model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-EM4R6-[23-42/1]-18
SN-TSC-EM4R6.5-[25-36/1]-19.5
SN-TSC-EM4R7-[26-46/1]-21
SN-TSC-EM4R8-[29-46/1]-24
SN-TSC-EM4R9-[32-45/1]-27
SN-TSC-EM4R10-[35-50/1]-30
SN-TSC-EM4R12-[41-55/1]-36
SN-TSC-EM4R16-[58-73/1]-48
SN-TSC-EM4R20-[70-92/1]-60
SN-TSC-PEM4R6-[23-42/1]-18
SN-TSC-PEM4R6.5-[25-36/1]-19.5
SN-TSC-PEM4R7-[26-41/1]-21
SN-TSC-PEM4R8-[29-46/1]-24
SN-TSC-PEM4R9-[32-45/1]-27
SN-TSC-PEM4R10-[35-50/1]-30
SN-TSC-PEM4R12-[41-55/1]-36
SN-TSC-PEM4R16-[58-73/1]-48
SN-TSC-PEM4R20-[70-92/1]-60
SNR-TSC-EM4R6-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-EM4R6.5-[25-36/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-EM4R7-[26-41/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-EM4R8-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-EM4R9-[32-45/1]-[5-27/1]
SNR-TSC-EM4R10-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-EM4R12-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-EM4R16-[53-73/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-EM4R20-[65-92/1]-[5-60/1]
SNR-TSC-PEM4R6-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-PEM4R6.5-[25-36/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-PEM4R7-[26-41/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-PEM4R8-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-PEM4R9-[32-45/1]-[5-27/1]
SNR-TSC-PEM4R10-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-PEM4R12-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-PEM4R16-[53-73/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-PEM4R20-[65-87/1]-[5-60/1]
TSC-EM4R1
TSC-EM4R1.5
TSC-EM4R2
TSC-EM4R2-6
TSC-EM4R2.5
TSC-EM4R3
TSC-EM4R3.5
TSC-EM4R4
TSC-EM4R4.5
TSC-EM4R5
TSC-EM4R5.5
TSC-EM4R6
TSC-EM4R6.5
TSC-EM4R7
TSC-EM4R8
TSC-EM4R9
TSC-EM4R10
TSC-EM4R11
TSC-EM4R12
TSC-EM4R13
TSC-EM4R14
TSC-EM4R16
TSC-EM4R20
TSC-PEM4R1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 jours 61866023 ~ 42Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 6.519.586025 ~ 36Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 72187026 ~ 46Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 82487029 ~ 46Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 927108032 ~ 45Avec engagementStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 1030108035 ~ 50Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1236128541 ~ 55Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16481611058 ~ 73Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20602013070 ~ 92Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 61866023 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 6.519.586025 ~ 36Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 72187026 ~ 41Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 82487029 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 927108032 ~ 45Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 jours 1030108035 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1236128541 ~ 55Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16481611058 ~ 73Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 20602013070 ~ 92Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 jours 61866023 ~ 42Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 6.519.586025 ~ 36Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 72187026 ~ 41Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 82487029 ~ 46Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 927108032 ~ 45Avec engagementCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 1030108035 ~ 50Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1236128541 ~ 55Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16481611053 ~ 73Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20602013065 ~ 92Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 61866023 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 6.519.586025 ~ 36Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 72187026 ~ 41Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 82487029 ~ 46Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 927108032 ~ 45Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 jours 1030108035 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1236128541 ~ 55Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16481611053 ~ 73Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 20602013065 ~ 87Sharp CornerCutting Edge R Processing2

34.83 €

1 Disponible 5 jours 13445-Avec engagementStocked Product1

33.93 €

1 Disponible 5 jours 1.54.5445-Avec engagementStocked Product1

18.18 €

1 Disponible 5 jours 26445-Avec engagementStocked Product1

21.92 €

1 Disponible 5 jours 26645-Avec engagementStocked Product1

18.18 €

1 Disponible 5 jours 2.57.5445-Avec engagementStocked Product1

18.06 €

1 Disponible 5 jours 39645-Avec engagementStocked Product1

54.99 €

1 Disponible 5 jours 3.510.5645-Avec engagementStocked Product1

18.25 €

1 Disponible 5 jours 412650-Avec engagementStocked Product1

50.11 €

1 Disponible 5 jours 4.513.5650-Avec engagementStocked Product1

19.33 €

1 Disponible 5 jours 515655-Avec engagementStocked Product1

55.91 €

1 Disponible 5 jours 5.516.5655-Avec engagementStocked Product1

20.93 €

1 Disponible 5 jours 618660-Avec engagementStocked Product2

80.12 €

1 Disponible 5 jours 6.519.5860-Avec engagementStocked Product1

35.70 €

1 Disponible 5 jours 721870-Avec engagementStocked Product1

28.68 €

1 Disponible 5 jours 824870-Avec engagementStocked Product2

53.99 €

1 Disponible 5 jours 9271080-Avec engagementStocked Product1

38.78 €

1 Disponible 5 jours 10301080-Avec engagementStocked Product2

104.84 €

1 Disponible 5 jours 11331080-Avec engagementStocked Product3

47.18 €

1 Disponible 5 jours 12361285-Avec engagementStocked Product2

144.44 €

1 Disponible 5 jours 13391290-Avec engagementStocked Product3

83.33 €

1 Disponible 5 jours 14421285-Avec engagementStocked Product3

123.65 €

1 Disponible 5 jours 164816110-Avec engagementStocked Product2

192.06 €

1 Disponible 5 jours 206020130-Avec engagementStocked Product2

32.86 €

1 Disponible 5 jours 13445-Sharp CornerStocked Product1

Loading...

Spécifications

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3D Flute Length (regular) model:Related Image

 

Model Number

   

Shank Diameter
d

Flute Length

Overall Length
L

Figure

Outer Diameter
D

Shank Diameter
d

TSC-EM4R
(Standard)

TSC-PEM4R
(Sharp Edge)

1

4

3

45

1

1.5

4

4.5

45

1

2

4

6

45

1

2

6

6

6

45

1

2.5

4

7.5

45

1

3

6

9

45

1

3.5

6

10.5

45

1

4

6

12

50

1

4.5

6

13.5

50

1

5

6

15

55

1

5.5

6

16.5

55

1

6

6

18

60

2

6.5

8

19.5

60

1

7

8

21

70

1

8

8

24

70

2

9

10

27

80

1

10

10

30

80

2

11

10

33

80

3

12

12

36

85

2

13

12

39

90

3

14

12

42

85

3

16

16

48

110

2

20

20

60

130

2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique