TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3.5D Flute Length model

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3.5D Flute Length model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3.5D Flute Length model
  • TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3.5D Flute Length model
  • Remise sur volume
The fine intermediate flute length between regular and long that's unique to Misumi
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • RL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3.5D Flute Length model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-EM4RL6-[26-42/1]-21
SN-TSC-EM4RL8-[33-46/1]-28
SN-TSC-EM4RL10-[40-50/1]-35
SN-TSC-EM4RL12-[47-65/1]-42
SN-TSC-EM4RL16-[66-88/1]-56
SN-TSC-PEM4RL6-[26-42/1]-21
SN-TSC-PEM4RL8-[33-46/1]-28
SN-TSC-PEM4RL10-[40-50/1]-35
SN-TSC-PEM4RL12-[47-65/1]-42
SN-TSC-PEM4RL16-[66-88/1]-56
SNR-TSC-EM4RL6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-EM4RL8-[33-46/1]-[5-28/1]
SNR-TSC-EM4RL10-[40-50/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-EM4RL12-[47-65/1]-[5-42/1]
SNR-TSC-EM4RL16-[61-88/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-PEM4RL6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-PEM4RL8-[33-46/1]-[5-28/1]
SNR-TSC-PEM4RL10-[40-50/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-PEM4RL12-[47-65/1]-[5-42/1]
SNR-TSC-PEM4RL16-[61-88/1]-[5-56/1]
TSC-EM4RL1
TSC-EM4RL1.5
TSC-EM4RL2
TSC-EM4RL3
TSC-EM4RL4
TSC-EM4RL5
TSC-EM4RL6
TSC-EM4RL8
TSC-EM4RL10
TSC-EM4RL12
TSC-EM4RL16
TSC-PEM4RL1
TSC-PEM4RL1.5
TSC-PEM4RL2
TSC-PEM4RL3
TSC-PEM4RL4
TSC-PEM4RL5
TSC-PEM4RL6
TSC-PEM4RL8
TSC-PEM4RL10
TSC-PEM4RL12
TSC-PEM4RL16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 jours 62166026 ~ 42Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 82887033 ~ 46Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1035108040 ~ 50Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1242129547 ~ 65Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16561612066 ~ 88Avec engagementStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 62166026 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 82887033 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1035108040 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 1242129547 ~ 65Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 jours 16561612066 ~ 88Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 jours 62166026 ~ 42Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 82887033 ~ 46Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1035108040 ~ 50Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1242129547 ~ 65Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16561612061 ~ 88Avec engagementCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 62166026 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 82887033 ~ 46Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1035108040 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1242129547 ~ 65Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 16561612061 ~ 88Sharp CornerCutting Edge R Processing2

40.21 €

1 Disponible 5 jours 13.5645-Avec engagementStocked Product1

39.03 €

1 Disponible 5 jours 1.55.25645-Avec engagementStocked Product1

28.75 €

1 Disponible 5 jours 27645-Avec engagementStocked Product1

30.51 €

1 Disponible 5 jours 310.5645-Avec engagementStocked Product1

31.90 €

1 Disponible 5 jours 414650-Avec engagementStocked Product1

34.48 €

1 Disponible 5 jours 517.5655-Avec engagementStocked Product1

37.30 €

1 Disponible 5 jours 621660-Avec engagementStocked Product2

60.04 €

1 Disponible 5 jours 828870-Avec engagementStocked Product2

84.59 €

1 Disponible 5 jours 10351080-Avec engagementStocked Product2

100.55 €

1 Disponible 5 jours 12421295-Avec engagementStocked Product2

230.08 €

1 Disponible 5 jours 165616120-Avec engagementStocked Product2

40.21 €

1 Disponible 5 jours 13.5645-Sharp CornerStocked Product1

40.21 €

1 Disponible 5 jours 1.55.25645-Sharp CornerStocked Product1

28.75 €

1 Disponible 5 jours 27645-Sharp CornerStocked Product1

30.51 €

1 Disponible 5 jours 310.5645-Sharp CornerStocked Product1

31.90 €

1 Disponible 5 jours 414650-Sharp CornerStocked Product1

34.48 €

1 Disponible 5 jours 517.5655-Sharp CornerStocked Product1

37.30 €

1 Disponible 5 jours 621660-Sharp CornerStocked Product2

60.04 €

1 Disponible 5 jours 828870-Sharp CornerStocked Product2

77.53 €

1 Disponible 5 jours 10351080-Sharp CornerStocked Product2

102.89 €

1 Disponible 5 jours 12421295-Sharp CornerStocked Product2

230.08 €

1 Disponible 5 jours 165616120-Sharp CornerStocked Product2

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3.5D Flute Length model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-EM4RL
(Standard)

TSC-PEM4RL
(Sharp Edge)
1 3.5 45 6 1
1.5 5.25 45 6 1
2 7 45 6 1
3 10.5 45 6 1
4 14 50 6 1
5 17.5 55 6 1
6 21 60 6 2
8 28 70 8 2
10 35 80 10 2
12 42 95 12 2
16 56

120

16 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The flute length is between that of regular flutes and long flutes, with a 3.5-times larger flute diameter.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique