Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tolerance of OD (D) | Tolerance of OD (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 6 | 45 | -Tolerance | 0 ~ -0.02 | 1 | |
43.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 5 | 6 | 45 | -Tolerance | 0 ~ -0.02 | 1 | |
48.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 7 | 6 | 45 | -Tolerance | 0 ~ -0.02 | 1 | |
51.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 8 | 6 | 50 | -Tolerance | 0 ~ -0.02 | 1 | |
64.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 8 | 6 | 50 | -Tolerance | 0 ~ -0.02 | 2 | |
72.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 10 | 8 | 60 | -Tolerance | 0 ~ -0.02 | 1 | |
83.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 11 | 8 | 60 | -Tolerance | 0 ~ -0.02 | 2 | |
94.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 10 | 70 | -Tolerance | 0 ~ -0.02 | 2 | |
131.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 16 | 12 | 75 | -Tolerance | 0 ~ -0.02 | 2 | |
102.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 21 | 16 | 75 | -Tolerance | 0 ~ -0.02 | 1 | |
38.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 6 | 45 | +Tolerance | 0 ~ +0.02 | 1 | |
52.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 5 | 6 | 45 | +Tolerance | 0 ~ +0.02 | 1 | |
51.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 7 | 6 | 45 | +Tolerance | 0 ~ +0.02 | 1 | |
52.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 8 | 6 | 50 | +Tolerance | 0 ~ +0.02 | 1 | |
56.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 8 | 6 | 50 | +Tolerance | 0 ~ +0.02 | 2 | |
77.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 10 | 8 | 60 | +Tolerance | 0 ~ +0.02 | 1 | |
69.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 11 | 8 | 60 | +Tolerance | 0 ~ +0.02 | 2 | |
91.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 10 | 70 | +Tolerance | 0 ~ +0.02 | 2 | |
130.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 16 | 12 | 75 | +Tolerance | 0 ~ +0.02 | 2 | |
102.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 21 | 16 | 75 | +Tolerance | 0 ~ +0.02 | 1 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
TSC-KPEM2S (+ Tolerance) TSC-KMEM2S (- Tolerance) |
2 | 3 | 45 | 6 | 1 |
3 | 5 | 45 | 6 | 1 | |
4 | 7 | 45 | 6 | 1 | |
5 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
6 | 8 | 50 | 6 | 2 | |
7 | 10 | 60 | 8 | 1 | |
8 | 11 | 60 | 8 | 2 | |
10 | 13 | 70 | 10 | 2 | |
12 | 16 | 75 | 12 | 2 | |
14 | 21 | 75 | 16 | 1 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● A 2-flute end-mill especially for key grooving.
● Has a nearly flat bottom blade shape that allows for a flat finish on the workpiece.
● Has a short blade length that is strong against chatter (length 1.5 times greater than blade diameter).
● The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Weak Helix (15 to 25°) | Additional Classification | Stocked Product | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tolerance of OD (D)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles