Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Geometry | Torsion Angle (θ) | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | Under Neck Diameter d1 (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30' (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 1.5 | 3 | 4 | 40 | 8 ~ 20 | Avec engagement | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 1.45 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 2 | 4 | 4 | 40 | 9 ~ 21 | Avec engagement | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 1.95 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 2.5 | 5 | 4 | 40 | 10 ~ 22 | Avec engagement | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 2.4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 3 | 6 | 6 | 45 | 11 ~ 21 | Avec engagement | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 2.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 3.5 | 7 | 6 | 45 | 12 ~ 22 | Avec engagement | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 3.3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 4 | 8 | 6 | 45 | 13 ~ 23 | Avec engagement | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 5 | 10 | 6 | 45 | 15 ~ 25 | Avec engagement | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 1.5 | 3 | 4 | 40 | 8 ~ 20 | Sharp Corner | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 1.45 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 2 | 4 | 4 | 40 | 9 ~ 21 | Sharp Corner | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 1.95 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 2.5 | 5 | 4 | 40 | 10 ~ 22 | Sharp Corner | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 2.4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 3 | 6 | 6 | 45 | 11 ~ 21 | Sharp Corner | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 2.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 3.5 | 7 | 6 | 45 | 12 ~ 22 | Sharp Corner | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 3.3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 4 | 8 | 6 | 45 | 13 ~ 23 | Sharp Corner | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 jours | 5 | 10 | 6 | 45 | 15 ~ 25 | Sharp Corner | Powerful Helix (45° to 60°) | Manufactured Product | 3 | □ | 4.8 | - | - | - | - | ||
19.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 0.95 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | |
21.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 0.95 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
21.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 0.95 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
21.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 0.95 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
19.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 0.95 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
20.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.15 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
23.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.15 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
27.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.15 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
27.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.15 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
41.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 16 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.15 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | |
21.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 6 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.45 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
21.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 8 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.45 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
30.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 10 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.45 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
20.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 12 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.45 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
30.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 14 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.45 | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | |
27.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 16 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.45 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | |
28.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 70 | 18 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.45 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | 24.71 | |
27.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 70 | 20 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.45 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |
27.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 6 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.95 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
21.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 8 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.95 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
20.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 10 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.95 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
20.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 12 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.95 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
25.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 14 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.95 | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | |
22.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 16 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.95 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | |
29.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 18 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.95 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | Without Interference | |
23.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 20 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.95 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |
24.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 25 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.95 | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | |
35.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 30 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 1.95 | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | |
25.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 50 | 8 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 2.4 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
27.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 50 | 12 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 2.4 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | Without Interference | |
28.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 50 | 16 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 2.4 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | |
23.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 70 | 20 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 2.4 | 20.94 | 21.98 | Without Interference | Without Interference | |
30.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 70 | 25 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 2.4 | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | |
27.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 12 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 2.9 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
30.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 16 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 2.9 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | |
30.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 20 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 2.9 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 | |
36.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 25 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 2.9 | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | |
46.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 30 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 2.9 | 31.41 | 32.97 | 36.62 | Without Interference | |
54.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 100 | 40 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 2.9 | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference | |
36.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | 6 | 50 | 16 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 3.8 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | |
31.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | 6 | 70 | 20 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 3.8 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |
31.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | 6 | 70 | 30 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 3.8 | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | |
51.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | 6 | 100 | 40 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 3.8 | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference | |
56.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 7.5 | 6 | 70 | 16 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 4.8 | 16.75 | 17.58 | Without Interference | Without Interference | |
41.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 7.5 | 6 | 70 | 25 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 4.8 | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | |
46.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 7.5 | 6 | 100 | 35 | Avec engagement | Standard Helix (30 to 40°) | Stocked Product | 1 | ● | 4.8 | 36.65 | Without Interference | Without Interference | Without Interference |
Loading...
Model Number
TSC-PEM4LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM4LB (Standard / Stocked Product)
Outer Diameter D |
Length Under Neck ℓ1 |
Standard | Sharp Edge | Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | Figure | |||
30' | 1° | 2° | 3° | |||||||||
1 | 4 | ● | ● | 1.5 | 0.95 | 50 | 4 | 4.19 | 4.40 | 4.88 | 5.49 | 1 |
6 | ● | ● | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | ||||||
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
1.2 | 6 | ● | ● | 1.8 | 1.15 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||
1.3 | 6 | No Standards | ● | 1.9 | 1.25 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
1.4 | 6 | No Standards | ● | 2.1 | 1.35 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | No Standards | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
14 | No Standards | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 |
Model Number
TSC-PEM4LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM4LB (Standard / Stocked Product)
Outer Diameter D |
Length Under Neck ℓ1 |
Standard | Sharp Edge | Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | Figure | |||
30' | 1° | 2° | 3° | |||||||||
1.5 | 6 | ● | ● | 2.3 | 1.45 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
14 | ● | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||
18 | ● | ● | 70 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | 24.71 | |||||
20 | ● | ● | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | ||||||
1.6 | 6 | No Standards | ● | 2.4 | 1.55 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | No Standards | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | No Standards | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
14 | No Standards | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||
1.7 | 6 | No Standards | ● | 2.5 | 1.65 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
16 | No Standards | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||||
1.8 | 6 | No Standards | ● | 2.7 | 1.75 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | No Standards | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | No Standards | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | No Standards | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
14 | No Standards | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||
16 | No Standards | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | ||||||
20 | No Standards | ● | 70 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |||||
25 | No Standards | ● | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | ||||||
2 | 6 | ● | ● | 3 | 1.95 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | 1 |
8 | ● | ● | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | ||||||
10 | ● | ● | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | ||||||
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
14 | ● | ● | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | ||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | ||||||
18 | ● | ● | 70 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | Without Interference | |||||
20 | ● | ● | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | ||||||
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | ||||||
30 | ● | ● | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | ||||||
2.5 | 8 | ● | ● | 3.8 | 2.4 | 50 | 4 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 1 |
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | Without Interference | ||||||
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | ||||||
20 | ● | ● | 70 | 20.94 | 21.98 | Without Interference | Without Interference | |||||
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference |
Model Number
TSC-PEM4LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM4LB (Standard / Stocked Product)
Outer Diameter D |
Length Under Neck ℓ1 |
Standard | Sharp Edge | Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | Figure | |||
30' | 1° | 2° | 3° | |||||||||
3 | 8 | No Standards | ● | 4.5 | 2.9 | 50 | 6 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | 1 |
12 | ● | ● | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | ||||||
16 | ● | ● | 70 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | |||||
20 | ● | ● | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 | ||||||
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | ||||||
30 | ● | ● | 31.41 | 32.97 | 36.62 | Without Interference | ||||||
40 | ● | ● | 100 | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference | |||||
3.5 | 16 | No Standards | ● | 5.5 | 3.35 | 70 | 6 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | 1 |
25 | No Standards | ● | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | ||||||
35 | No Standards | ● | 100 | 36.65 | 38.46 | Without Interference | Without Interference | |||||
4 | 12 | No Standards | ● | 6 | 3.8 | 50 | 6 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | 1 |
16 | ● | ● | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | ||||||
20 | ● | ● | 70 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |||||
30 | ● | ● | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | ||||||
35 | No Standards | ● | 100 | 36.65 | 38.46 | Without Interference | Without Interference | |||||
40 | ● | ● | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference | ||||||
45 | No Standards | ● | 47.12 | 49.45 | Without Interference | Without Interference | ||||||
50 | No Standards | ● | 52.35 | 54.95 | Without Interference | Without Interference | ||||||
5 | 16 | ● | ● | 7.5 | 4.8 | 70 | 6 | 16.75 | 17.58 | Without Interference | Without Interference | 1 |
25 | ● | ● | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | ||||||
35 | ● | ● | 100 | 36.65 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |||||
50 | ● | ● | 52.35 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | ||||||
6 | 20 | ● | ● | 9 | 5.8 | 70 | 6 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | 2 |
30 | ● | ● | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | ||||||
40 | ● | ● | 100 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |||||
50 | ● | ● | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference |
Model Number
LN-TSC-PEM4S (Sharp Edge / Manufactured Product) / EM4S (Standard / Manufactured Product)
Outer Diameter D |
Length Under Neck ℓ1 1 mm Increment Designation |
Standard | Sharp Edge | Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure |
1.5 | 8 ~ 20 | ● | ● | 3 | 1.45 | 40 | 4 | 3 |
2 | 9 ~ 21 | ● | ● | 4 | 1.95 | 40 | 4 | 3 |
2.5 | 10 ~ 22 | ● | ● | 5 | 2.4 | 40 | 4 | 3 |
3 | 11 ~ 21 | ● | ● | 6 | 2.9 | 45 | 6 | 3 |
3.5 | 12 ~ 22 | ● | ● | 7 | 3.3 | 45 | 6 | 3 |
4 | 13 ~ 23 | ● | ● | 8 | 3.8 | 45 | 6 | 3 |
5 | 15 ~ 25 | ● | ● | 10 | 4.8 | 45 | 6 | 3 |
[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the model numbers differ as below when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The ideal under-neck length can be selected for workpiece machining in deep areas.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Long Neck Square |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Geometry
Torsion Angle (θ)
Additional Classification
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles