Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Figure | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.2 | 0.8 | 40 | 3 | 0.4 | 1 | 15° | |
24.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.3 | 1.1 | 40 | 3 | 0.6 | 1 | 15° | |
24.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.4 | 2 | 40 | 3 | 0.8 | 1 | 15° | |
26.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 2.5 | 50 | 4 | 1 | 1 | 15° | |
25.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.25 | 1.1 | 40 | 3 | 0.5 | 1 | 15° | |
28.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.75 | 4 | 50 | 4 | 1.5 | 1 | 15° | |
23.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 5 | 50 | 6 | 2 | 1 | 15° | |
28.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 3 | 1 | 15° | |
29.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.25 | 6 | 60 | 6 | 2.5 | 1 | 15° | |
28.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | 1 | 15° | |
33.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | 1 | 15° | |
35.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | 2 | - | |
53.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 14 | 100 | 8 | 8 | 2 | - | |
70.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | 2 | - | |
99.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | 2 | - | |
119.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 26 | 110 | 14 | 14 | 2 | - | |
150.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 30 | 140 | 16 | 16 | 2 | - | |
227.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 34 | 140 | 18 | 18 | 2 | - | |
246.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 160 | 20 | 20 | 2 | - | |
361.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 25 | 2 | - |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Tip R |
||||||
XAC-BEM2S | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 40 | 3 | 1 |
0.25 | 1.1 | 0.5 | 40 | 3 | 1 | |
0.3 | 1.1 | 0.6 | 40 | 3 | 1 | |
0.4 | 2 | 0.8 | 40 | 3 | 1 | |
0.5 | 2.5 | 1 | 50 | 4 | 1 | |
0.75 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | |
1 | 5 | 2 | 50 | 6 | 1 | |
1.25 | 6 | 2.5 | 60 | 6 | 1 | |
1.5 | 8 | 3 | 60 | 6 | 1 | |
2 | 8 | 4 | 70 | 6 | 1 | |
2.5 | 10 | 5 | 80 | 6 | 1 | |
3 | 12 | 6 | 90 | 6 | 2 | |
4 | 14 | 8 | 100 | 8 | 2 | |
5 | 18 | 10 | 100 | 10 | 2 | |
6 | 22 | 12 | 110 | 12 | 2 | |
7 | 26 | 14 | 110 | 14 | 2 | |
8 | 30 | 16 | 140 | 16 | 2 | |
9 | 34 | 18 | 140 | 18 | 2 | |
10 | 38 | 20 | 160 | 20 | 2 | |
12.5 | 50 | 25 | 180 | 25 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A general-purpose 2-flute ball end mill for a wide range of profile machining applications.
● Delivers a finish with very good working surface roughness after machining.
Model | Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | ±0.01 | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Inventory Classification | Stocked Product | Torsion Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles