Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XAC-LS-BEM2S2 |
XAC-LS-BEM2S3 |
XAC-LS-BEM2S4 |
XAC-LS-BEM2S5 |
XAC-LS-BEM2S6 |
XAC-LS-BEM2S8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 8 | 100 | 4 | 4 | |
44.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 10 | 120 | 6 | 6 | |
60.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 14 | 140 | 8 | 8 | |
96.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 18 | 180 | 10 | 10 | |
90.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 22 | 200 | 12 | 12 | |
152.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 30 | 250 | 16 | 16 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Tip R |
|||||
XAC-LS-BEM2S | 2 | 8 | 4 | 100 | 4 |
3 | 10 | 6 | 120 | 6 | |
4 | 14 | 8 | 140 | 8 | |
5 | 18 | 10 | 180 | 10 | |
6 | 22 | 12 | 200 | 12 | |
8 | 30 | 16 | 250 | 16 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The high tool rigidity and excellent chipping discharge makes it ideal for high precision milling of 3-dimensional molds.
● Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.
● The long shank model is ideal for machining deep grooves.
Model | Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | ±0.01 | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Inventory Classification | Stocked Product | Torsion Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles