Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Inventory Classification | Outer Diameter D (mm) | Figure | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 3 | 10 | 60 | 15 ~ 42 | 6 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 6 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 3.5 | 12 | 60 | 17 ~ 36 | 8 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 7 | 1 | 10° | ||
- | 1 | 8 jours | 4 | 13 | 60 | 18 ~ 36 | 8 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 8 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 4.5 | 14 | 70 | 19 ~ 40 | 10 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 9 | 1 | 10° | ||
- | 1 | 8 jours | 5 | 15 | 80 | 20 ~ 50 | 10 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 10 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 5.5 | 15 | 80 | 20 ~ 50 | 12 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 11 | 1 | 10° | ||
- | 1 | 8 jours | 6 | 15 | 80 | 20 ~ 50 | 12 | -0.007 ~ +0.003 | Standard Neck Relief | 12 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 7 | 15 | 80 | 20 ~ 50 | 12 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 14 | 3 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 8 | 20 | 150 | 30 ~ 70 | 16 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 16 | 2 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 150 | 35 ~ 75 | 20 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 20 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 3 | 5 ~ 10 | 60 | 15 ~ 42 | 6 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 6 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 3.5 | 5 ~ 12 | 60 | 17 ~ 36 | 8 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 7 | 1 | 10° | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | 5 ~ 13 | 60 | 18 ~ 36 | 8 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 8 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 4.5 | 5 ~ 14 | 70 | 19 ~ 40 | 10 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 9 | 1 | 10° | ||
- | 1 | 7 jours | 5 | 5 ~ 15 | 80 | 20 ~ 50 | 10 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 10 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 5.5 | 5 ~ 15 | 80 | 20 ~ 50 | 12 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 11 | 1 | 10° | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 5 ~ 15 | 80 | 20 ~ 50 | 12 | -0.007 ~ +0.003 | Cutting Edge R Processing | 12 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 7 | 5 ~ 15 | 80 | 20 ~ 50 | 12 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 14 | 3 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 5 ~ 20 | 150 | 25 ~ 70 | 16 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 16 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 150 | 30 ~ 75 | 20 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 20 | 2 | - | ||
54.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.05 | 0.2 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.1 | 1 | 10° | |
40.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.1 | 0.4 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 10° | |
62.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.1 | 0.4 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 15° | |
23.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.2 | 0.8 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | |
42.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.2 | 0.8 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 15° | |
28.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.3 | 1.2 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | |
30.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.3 | 1.2 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 15° | |
22.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.4 | 1.6 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.8 | 1 | 10° | |
29.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.4 | 1.6 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.8 | 1 | 15° | |
18.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 2 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 1 | 10° | |
26.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 2 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 1 | 15° | |
32.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.6 | 2.4 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.2 | 1 | 10° | |
31.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.7 | 2.8 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.4 | 1 | 10° | |
28.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.8 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.6 | 1 | 10° | |
40.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.9 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.8 | 1 | 10° | |
29.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.15 | 0.6 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.3 | 1 | 10° | |
21.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.25 | 1 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.5 | 1 | 10° | |
43.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.35 | 1.4 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.7 | 1 | 10° | |
46.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.45 | 1.8 | 40 | - | 3 | ±0.005 | Stocked Product | 0.9 | 1 | 10° | |
43.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.55 | 2.2 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.1 | 1 | 10° | |
57.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.65 | 2.6 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.3 | 1 | 10° | |
23.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.75 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.5 | 1 | 10° | |
36.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.75 | 3 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 1.5 | 1 | 15° | |
44.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.85 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.7 | 1 | 10° | |
44.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.95 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.9 | 1 | 10° | |
23.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1 | 10° | |
31.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 3 | 50 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1 | 15° | |
60.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.05 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.1 | 1 | 10° | |
55.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.1 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.2 | 1 | 10° | |
59.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.4 | 1 | 10° | |
57.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.3 | 3.5 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.6 | 1 | 10° | |
56.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.4 | 3.5 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.8 | 1 | 10° | |
20.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 4 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 3 | 1 | 10° | |
22.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 4 | 60 | - | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 3 | 1 | 10° | |
57.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.6 | 4 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 3.2 | 1 | 10° | |
62.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.7 | 4 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 3.4 | 1 | 10° | |
48.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.8 | 5 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 3.6 | 1 | 10° | |
62.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.9 | 5 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 3.8 | 1 | 10° | |
47.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.15 | 3 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.3 | 1 | 10° | |
34.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.25 | 3.5 | 40 | - | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2.5 | 1 | 10° |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Figure | ||
Tip R |
Shank Diameter d |
|||||||
TSC-BEM2S | 0.05 | - | 3 | 0.2 | 0.1 | 40 | 10° | 1 |
0.1 | - | 3 | 0.4 | 0.2 | 40 | 10° | 1 | |
0.1 | 6 | 6 | 0.4 | 0.2 | 50 | 15° | 1 | |
0.15 | - | 3 | 0.6 | 0.3 | 40 | 10° | 1 | |
0.2 | - | 3 | 0.8 | 0.4 | 40 | 10° | 1 | |
0.2 | 6 | 6 | 0.8 | 0.4 | 50 | 15° | 1 | |
0.25 | - | 3 | 1 | 0.5 | 40 | 10° | 1 | |
0.3 | - | 3 | 1.2 | 0.6 | 40 | 10° | 1 | |
0.3 | 6 | 6 | 1.2 | 0.6 | 50 | 15° | 1 | |
0.35 | - | 3 | 1.4 | 0.7 | 40 | 10° | 1 | |
0.4 | - | 3 | 1.6 | 0.8 | 40 | 10° | 1 | |
0.4 | 6 | 6 | 1.6 | 0.8 | 50 | 15° | 1 | |
0.45 | - | 3 | 1.8 | 0.9 | 40 | 10° | 1 | |
0.5 | - | 4 | 2 | 1 | 40 | 10° | 1 | |
0.5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 50 | 15° | 1 | |
0.55 | - | 4 | 2.2 | 1.1 | 40 | 10° | 1 | |
0.6 | - | 4 | 2.4 | 1.2 | 40 | 10° | 1 | |
0.65 | - | 4 | 2.6 | 1.3 | 40 | 10° | 1 | |
0.7 | - | 4 | 2.8 | 1.4 | 40 | 10° | 1 | |
0.75 | - | 4 | 3 | 1.5 | 40 | 10° | 1 | |
0.75 | 6 | 6 | 3 | 1.5 | 50 | 15° | 1 | |
0.8 | - | 4 | 3 | 1.6 | 40 | 10° | 1 | |
0.85 | - | 4 | 3 | 1.7 | 40 | 10° | 1 | |
0.9 | - | 4 | 3 | 1.8 | 40 | 10° | 1 | |
0.95 | - | 4 | 3 | 1.9 | 40 | 10° | 1 | |
1 | - | 4 | 3 | 2 | 40 | 10° | 1 | |
1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 50 | 15° | 1 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a tip (R) and shank diameter (d).
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Figure | ||
Tip R |
Shank Diameter d |
|||||||
TSC-BEM2S | 1.05 | - | 4 | 3 | 2.1 | 40 | 10° | 1 |
1.1 | - | 4 | 3 | 2.2 | 40 | 10° | 1 | |
1.15 | - | 4 | 3 | 2.3 | 40 | 10° | 1 | |
1.2 | - | 4 | 3 | 2.4 | 40 | 10° | 1 | |
1.25 | - | 4 | 3.5 | 2.5 | 40 | 10° | 1 | |
1.3 | - | 4 | 3.5 | 2.6 | 40 | 10° | 1 | |
1.4 | - | 4 | 3.5 | 2.8 | 40 | 10° | 1 | |
1.45 | - | 4 | 3.5 | 2.9 | 40 | 10° | 1 | |
1.5 | - | 4 | 4 | 3 | 40 | 10° | 1 | |
1.5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 60 | 10° | 1 | |
1.55 | - | 4 | 4 | 3.1 | 40 | 10° | 1 | |
1.6 | - | 4 | 4 | 3.2 | 40 | 10° | 1 | |
1.65 | - | 4 | 4 | 3.3 | 40 | 10° | 1 | |
1.7 | - | 4 | 4 | 3.4 | 40 | 10° | 1 | |
1.75 | - | 4 | 5 | 3.5 | 40 | 10° | 1 | |
1.8 | - | 4 | 5 | 3.6 | 40 | 10° | 1 | |
1.85 | - | 4 | 5 | 3.7 | 40 | 10° | 1 | |
1.9 | - | 4 | 5 | 3.8 | 40 | 10° | 1 | |
2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 50 | - | 2 | |
2 | - | 6 | 6 | 4 | 50 | 10° | 1 | |
2.15 | - | 6 | 6 | 4.3 | 50 | 10° | 1 | |
2.2 | - | 6 | 6 | 4.4 | 50 | 10° | 1 | |
2.3 | - | 6 | 6 | 4.6 | 50 | 10° | 1 | |
2.35 | - | 6 | 6 | 4.7 | 50 | 10° | 1 | |
2.4 | - | 6 | 6 | 4.8 | 50 | 10° | 1 | |
2.5 | - | 6 | 8 | 5 | 50 | 10° | 1 | |
2.6 | - | 6 | 8 | 5.2 | 50 | 10° | 1 | |
2.75 | - | 6 | 8 | 5.5 | 50 | 10° | 1 | |
3 | - | 6 | 10 | 6 | 60 | - | 2 | |
3.5 | - | 8 | 12 | 7 | 60 | 10° | 1 | |
4 | - | 8 | 13 | 8 | 60 | - | 2 | |
4.5 | - | 10 | 14 | 9 | 70 | 10° | 1 | |
5 | - | 10 | 15 | 10 | 80 | - | 2 | |
5.5 | - | 12 | 15 | 11 | 80 | 10° | 1 | |
6 | - | 12 | 15 | 12 | 80 | - | 2 | |
7 | - | 12 | 15 | 14 | 80 | - | 3 | |
8 | - | 16 | 20 | 16 | 150 | - | 2 | |
10 | - | 20 | 25 | 20 | 150 | - | 2 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a tip (R) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.
[ ! ]The following additional processing services are available for the products on this page.
Model | Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove | Torsion Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
[5-20/1mmunités]
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Inventory Classification
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles