Carbide ball end mill, 2-flute / short model

Carbide ball end mill, 2-flute / short model
  • Remise sur volume
Highly versatile due to the non-coated specification
  • Non-Coated
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide ball end mill, 2-flute / short model:Related Image

Référence pièce
SEC-BEM2S0.2
SEC-BEM2S0.3
SEC-BEM2S0.4
SEC-BEM2S0.5
SEC-BEM2S0.6
SEC-BEM2S0.75
SEC-BEM2S1
SEC-BEM2S1.5
SEC-BEM2S1.25
SEC-BEM2S1.75
SEC-BEM2S2
SEC-BEM2S2.5
SEC-BEM2S3
SEC-BEM2S3.5
SEC-BEM2S4
SEC-BEM2S5
SEC-BEM2S8
SEC-BEM2S10
SN-SEC-BEM2S3-[15-42/1]-10
SN-SEC-BEM2S3.5-[17-36/1]-12
SN-SEC-BEM2S4-[18-36/1]-13
SN-SEC-BEM2S5-[20-50/1]-15
SN-SEC-BEM2S8-[30-70/1]-20
SN-SEC-BEM2S10-[35-75/1]-25
SNR-SEC-BEM2S3-[15-42/1]-[5-10/1]
SNR-SEC-BEM2S3.5-[17-36/1]-[5-12/1]
SNR-SEC-BEM2S4-[18-36/1]-[5-13/1]
SNR-SEC-BEM2S5-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-SEC-BEM2S8-[25-70/1]-[5-20/1]
SNR-SEC-BEM2S10-[30-75/1]-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Work Material Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Inventory Classification #4 #5 Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

53.00 €

1 Disponible 5 jours 0.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]0.8403Stocked Product--0.4110°

30.51 €

1 Disponible 5 jours 0.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]1.2403Stocked Product--0.6110°

30.81 €

1 Disponible 5 jours 0.4General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]1.6403Stocked Product--0.8110°

28.27 €

1 Disponible 5 jours 0.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]2404Stocked Product--1110°

53.03 €

1 Disponible 5 jours 0.6General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]2.4404Stocked Product--1.2110°

32.98 €

1 Disponible 5 jours 0.75General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]3404Stocked Product--1.5110°

23.95 €

1 Disponible 5 jours 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]3404Stocked Product--2110°

30.86 €

1 Disponible 5 jours 1.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]4404Stocked Product--3110°

39.56 €

1 Disponible 5 jours 1.25General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]3.5404Stocked Product--2.5110°

52.72 €

1 Disponible 5 jours 1.75General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]5404Stocked Product--3.5110°

33.58 €

1 Disponible 5 jours 2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]6506Stocked Product--4110°

61.46 €

1 Disponible 5 jours 2.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]8506Stocked Product--5110°

43.95 €

1 Disponible 5 jours 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]10606Stocked Product--62-

69.31 €

1 Disponible 5 jours 3.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]12608Stocked Product--7110°

84.34 €

1 Disponible 5 jours 4General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]13608Stocked Product--82-

112.57 €

1 Disponible 5 jours 5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]158010Stocked Product--102-

233.03 €

1 Disponible 5 jours 8General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]2015016Stocked Product--162-

278.09 €

1 Disponible 5 jours 10General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○]2515020Stocked Product--202-

-

1 8 jours 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○]-606Standard Neck Relief15 ~ 421062-

-

1 8 jours 3.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○]-608Standard Neck Relief17 ~ 36127110°

-

1 8 jours 4General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○]-608Standard Neck Relief18 ~ 361382-

-

1 8 jours 5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○]-8010Standard Neck Relief20 ~ 5015102-

-

1 8 jours 8General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○]-15016Standard Neck Relief30 ~ 7020162-

-

1 8 jours 10General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○]-15020Standard Neck Relief35 ~ 7525202-

-

1 7 jours 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○]-606Cutting Edge R Processing15 ~ 425 ~ 1062-

-

1 7 jours 3.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○]-608Cutting Edge R Processing17 ~ 365 ~ 127110°

-

1 7 jours 4General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○]-608Cutting Edge R Processing18 ~ 365 ~ 1382-

-

1 7 jours 5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○]-8010Cutting Edge R Processing20 ~ 505 ~ 15102-

-

1 7 jours 8General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○]-15016Cutting Edge R Processing25 ~ 705 ~ 20162-

-

1 7 jours 10General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] / Résine[○]-15020Cutting Edge R Processing30 ~ 7525202-

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide ball end mill, 2-flute / short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
SEC-BEM2S 0.2 0.8 0.4 40 3 1
0.3 1.2 0.6 40 3 1
0.4 1.6 0.8 40 3 1
0.5 2 1 40 4 1
0.6 2.4 1.2 40 4 1
0.75 3 1.5 40 4 1
1 3 2 40 4 1
1.25 3.5 2.5 40 4 1
1.5 4 3 40 4 1
1.75 5 3.5 40 4 1
2 6 4 50 6 1
2.5 8 5 50 6 1
3 10 6 60 6 2
3.5 12 7 60 8 1
4 13 8 60 8 2
5 15 10 80 10 2
8 20 16 150 16 2
10 25 20 150 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.

Informations de base

Model Bore Number of Flutes(sheet) 2 Coating Non revêtu
R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Torsion Availability Included

Assistance technique