Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Neck Gradient θ1 | Outer Diameter D (mm) | Effective Length ℓ2 (mm) | Neck Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.2 | 0.4 | 50 | 3 | 4 | ±0.005 | 2° | 0.4 | 0.8 | 0.55 | |
68.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.2 | 0.4 | 50 | 2 | 4 | ±0.005 | 3° | 0.4 | 0.8 | 0.53 | |
58.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 1.5 | 4 | ±0.005 | 0.5° | 0.6 | 1.2 | 0.75 | |
45.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 1.5 | 4 | ±0.005 | 1.5° | 0.6 | 1.2 | 0.96 | |
51.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 1.5 | 4 | ±0.005 | 2° | 0.6 | 1.2 | 1.07 | |
63.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 4 | ±0.005 | 3° | 0.6 | 1.2 | 1.31 | |
58.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 4 | ±0.005 | 5° | 0.6 | 1.2 | 1.79 | |
48.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.4 | 0.8 | 50 | 8 | 4 | ±0.005 | 0.5° | 0.8 | 1.6 | 0.91 | |
66.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.4 | 0.8 | 50 | 8 | 4 | ±0.005 | 1° | 0.8 | 1.6 | 1.02 | |
43.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.4 | 0.8 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 1° | 0.8 | 1.6 | 1.09 | |
71.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.4 | 0.8 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 3° | 0.8 | 1.6 | 1.68 | |
37.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 0.5° | 1 | 2 | 1.14 | |
45.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 1° | 1 | 2 | 1.46 | |
46.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 1° | 1 | 2 | 1.63 | |
53.05 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 1 | 70 | 25 | 4 | ±0.005 | 1° | 1 | 2 | 1.8 | ||
49.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 50 | 5 | 4 | ±0.005 | 1.5° | 1 | 2 | 1.16 | |
37.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 1.5° | 1 | 2 | 1.42 | |
47.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 1.5° | 1 | 2 | 1.94 | |
52.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 70 | 25 | 4 | ±0.005 | 1.5° | 1 | 2 | 2.2 | |
55.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 2° | 1 | 2 | 1.91 | |
58.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 2° | 1 | 2 | 2.26 | |
34.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 3° | 1 | 2 | 2.36 | |
46.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 3° | 1 | 2 | 2.89 | |
61.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 70 | 25 | 4 | ±0.005 | 5° | 1 | 2 | 5.02 | |
79.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.6 | 1.2 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 0.5° | 1.2 | 2.4 | 1.58 | |
64.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.6 | 1.2 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 1° | 1.2 | 2.4 | 1.47 | |
52.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.6 | 1.2 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 1° | 1.2 | 2.4 | 1.81 | |
79.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.6 | 1.2 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 2° | 1.2 | 2.4 | 2.43 | |
64.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.6 | 1.2 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 5° | 1.2 | 2.4 | 3.4 | |
90.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.15 | 0.3 | 50 | 3 | 4 | ±0.005 | 0.5° | 0.3 | 0.6 | 0.34 | |
71.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.15 | 0.3 | 50 | 3 | 4 | ±0.005 | 2° | 0.3 | 0.6 | 0.47 | |
58.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 4 | ±0.005 | 0.5° | 0.5 | 1 | 0.59 | |
62.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.25 | 0.5 | 50 | 8 | 4 | ±0.005 | 0.5° | 0.5 | 1 | 0.62 | |
46.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.25 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | 3° | 0.5 | 1 | 0.81 | |
59.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.75 | 1.5 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 0.5° | 1.5 | 3 | 1.62 | |
61.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.75 | 1.5 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 1.5° | 1.5 | 3 | 2.39 | |
66.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.75 | 1.5 | 70 | 30 | 4 | ±0.005 | 2° | 1.5 | 3 | 3.39 | |
62.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.75 | 1.5 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 3° | 1.5 | 3 | 2.76 | |
70.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.75 | 1.5 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 3° | 1.5 | 3 | 3.28 | |
42.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | 0.5° | 2 | 4 | 2.28 | |
54.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 0.5° | 2 | 4 | 2.45 | |
68.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 0.5° | 2 | 4 | 2.63 | |
62.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 0.5° | 2 | 4 | 2.8 | |
42.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | 1° | 2 | 4 | 2.56 | |
67.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 1° | 2 | 4 | 2.91 | |
78.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 1° | 2 | 4 | 3.26 | |
68.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 1° | 2 | 4 | 3.61 | |
39.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 70 | 15 | 6 | ±0.005 | 1.5° | 2 | 4 | 2.58 | |
41.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | 1.5° | 2 | 4 | 2.84 | |
50.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 70 | 25 | 6 | ±0.005 | 1.5° | 2 | 4 | 3.1 | |
61.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 1.5° | 2 | 4 | 3.36 | |
73.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 1.5° | 2 | 4 | 3.89 | |
71.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 1.5° | 2 | 4 | 4.41 | |
61.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 2° | 2 | 4 | 3.82 | |
68.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 2° | 2 | 4 | 4.51 | |
59.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 3° | 2 | 4 | 4.73 | |
75.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 3 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 0.5° | 3 | 6 | 3.47 | |
87.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 3 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 0.5° | 3 | 6 | 3.59 | |
76.14 € | 1 | 5 jours | 1.5 | 3 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 0.5° | 3 | 6 | 3.77 | ||
78.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 3 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | 1° | 3 | 6 | 3.59 |
Loading...
Model Number
TSC-BEM2PB (Stocked Product)
Tip R |
Neck Gradient θ1 |
Length Under Neck ℓ1 |
Shank Diameter d |
Neck Diameter D1 |
Flute Length ℓ |
Effective Length ℓ2 |
Overall Length L |
Figure |
0.1 | 0.5° | 1.5 | 4 | 0.22 | 0.2 | 0.4 | 50 | 1 |
1° | 1.5 | 0.24 | ||||||
1.5° | 1.5 | 0.26 | ||||||
2° | 1.5 | 0.28 | ||||||
3° | 1.5 | 0.32 | ||||||
5° | 2 | 0.48 | ||||||
0.15 | 0.5° | 3 | 4 | 0.34 | 0.3 | 0.6 | 50 | 1 |
1° | 3 | 0.38 | ||||||
1.5° | 2 | 0.37 | ||||||
2° | 3 | 0.47 | ||||||
3° | 2 | 0.45 | ||||||
0.2 | 0.5° | 3 | 4 | 0.44 | 0.4 | 0.8 | 50 | 1 |
4 | 0.46 | |||||||
1° | 2 | 0.44 | ||||||
3 | 0.48 | |||||||
4 | 0.51 | |||||||
1.5° | 4 | 0.57 | ||||||
2° | 3 | 0.55 | ||||||
4 | 0.62 | |||||||
3° | 2 | 0.53 | ||||||
4 | 0.74 | |||||||
5° | 4 | 0.96 | ||||||
0.25 | 0.5° | 4 | 4 | 0.55 | 0.5 | 1 | 50 | 1 |
6 | 0.59 | |||||||
8 | 0.62 | |||||||
1° | 6 | 0.67 | ||||||
8 | 0.74 | |||||||
1.5° | 4 | 0.66 | ||||||
8 | 0.87 | |||||||
2° | 4 | 0.71 | ||||||
8 | 0.78 | |||||||
3° | 4 | 0.81 |
Model Number
TSC-BEM2PB (Stocked Product)
Tip R |
Neck Gradient θ1 |
Length Under Neck ℓ1 |
Shank Diameter d |
Neck Diameter D1 |
Flute Length ℓ |
Effective Length ℓ2 |
Overall Length L |
Figure |
0.3 | 0.5° | 4 | 4 | 0.65 | 0.6 | 1.2 | 50 | 1 |
6 | 0.68 | |||||||
8 | 0.72 | |||||||
10 | 0.75 | |||||||
1° | 4 | 0.70 | ||||||
5 | 0.73 | |||||||
6 | 0.77 | |||||||
8 | 0.84 | |||||||
1.5° | 6 | 0.85 | ||||||
8 | 0.96 | |||||||
2° | 6 | 0.94 | ||||||
8 | 1.07 | |||||||
3° | 6 | 1.10 | ||||||
8 | 1.31 | |||||||
5° | 8 | 1.79 | ||||||
0.4 | 0.5° | 8 | 4 | 0.91 | 0.8 | 1 | 50 | 1 |
10 | 0.95 | |||||||
1° | 8 | 1.02 | ||||||
10 | 1.09 | |||||||
1.5° | 8 | 1.14 | ||||||
10 | 1.24 | |||||||
2° | 10 | 1.39 | ||||||
3° | 10 | 1.68 | ||||||
0.5 | 0.5° | 10 | 4 | 1.14 | 1 | 2 | 50 | 1 |
15 | 1.23 | |||||||
20 | 1.31 | 70 | ||||||
1° | 5 | 1.11 | 50 | |||||
10 | 1.28 | |||||||
15 | 1.46 | |||||||
20 | 1.63 | 70 | ||||||
25 | 1.80 | |||||||
1.5° | 5 | 1.16 | 50 | |||||
10 | 1.42 | |||||||
15 | 1.68 | |||||||
20 | 1.94 | 70 | ||||||
25 | 2.20 | |||||||
2° | 15 | 1.91 | 50 | |||||
20 | 2.26 | 70 | ||||||
3° | 15 | 2.36 | 50 | |||||
20 | 2.89 | 70 | ||||||
5° | 25 | 6 | 5.02 | 70 | ||||
0.6 | 0.5° | 15 | 4 | 1.42 | 1.2 | 2.4 | 50 | 1 |
20 | 1.58 | 70 | ||||||
1° | 10 | 1.47 | 50 | |||||
20 | 1.81 | 70 | ||||||
1.5° | 20 | 2.12 | ||||||
2° | 20 | 2.43 | ||||||
5° | 15 | 3.40 | 50 | |||||
0.75 | 0.5° | 10 | 4 | 1.62 | 1.5 | 3 | 50 | 1 |
15 | 1.71 | |||||||
20 | 1.80 | 70 | ||||||
1° | 10 | 1.74 | 50 | |||||
15 | 1.92 | |||||||
20 | 2.09 | 70 | ||||||
1.5° | 10 | 1.87 | 50 | |||||
15 | 2.13 | |||||||
20 | 2.39 | 70 |
Model Number
TSC-BEM2PB (Stocked Product)
Tip R |
Neck Gradient θ1 |
Length Under Neck ℓ1 |
Shank Diameter d |
Neck Diameter D1 |
Flute Length ℓ |
Effective Length ℓ2 |
Overall Length L |
Figure |
0.75 | 2° | 10 | 4 | 1.99 | 1.5 | 3 | 50 | 1 |
15 | 2.34 | |||||||
20 | 2.69 | 70 | ||||||
30 | 3.39 | |||||||
3° | 15 | 2.76 | 50 | |||||
20 | 3.28 | 70 | ||||||
5° | 15 | 3.60 | 50 | |||||
1 | 0.5° | 15 | 6 | 2.19 | 2 | 4 | 70 | 1 |
20 | 2.28 | |||||||
30 | 2.45 | |||||||
40 | 2.63 | 110 | ||||||
50 | 2.80 | |||||||
1° | 15 | 2.38 | 70 | |||||
20 | 2.56 | |||||||
25 | 2.73 | |||||||
30 | 2.91 | |||||||
35 | 3.08 | 110 | ||||||
40 | 3.26 | |||||||
50 | 3.61 | |||||||
1.5° | 15 | 2.58 | 70 | |||||
20 | 2.84 | |||||||
25 | 3.10 | |||||||
30 | 3.36 | |||||||
40 | 3.89 | 110 | ||||||
50 | 4.41 | |||||||
2° | 30 | 3.82 | 70 | |||||
40 | 4.51 | 110 | ||||||
3° | 30 | 4.73 | 70 | |||||
40 | 5.77 | 110 | ||||||
1.5 | 0.5° | 20 | 6 | 3.30 | 3 | 6 | 70 | 1 |
30 | 3.47 | |||||||
40 | 3.59 | 110 | ||||||
50 | 3.77 | |||||||
1° | 20 | 3.59 | 70 | |||||
30 | 3.94 | |||||||
40 | 4.19 | 110 | ||||||
50 | 4.54 | |||||||
1.5° | 20 | 6 | 3.89 | 3 | 6 | 70 | 1 | |
30 | 4.41 | |||||||
40 | 4.78 | 110 | ||||||
50 | 5.30 | |||||||
2° | 40 | 5.38 | ||||||
48 | 6.00 | |||||||
3° | 34 | 6.00 | ||||||
2 | 0.5° | 40 | 6 | 4.56 | 4 | 8 | 110 | 1 |
50 | 4.73 | |||||||
60 | 4.91 | |||||||
1° | 40 | 5.12 | ||||||
50 | 5.47 | |||||||
60 | 5.82 | |||||||
1.5° | 40 | 5.68 | ||||||
46 | 6.00 | |||||||
2° | 36 | 6.00 | ||||||
3° | 27 | 6.00 | ||||||
3 | 0.5° | 40 | 8 | 6.49 | 6 | 12 | 110 | 1 |
50 | 6.66 | |||||||
60 | 6.84 | |||||||
1° | 40 | 6.98 | ||||||
50 | 7.33 | |||||||
60 | 7.68 |
Model Number
TSC-BEM2PB (Stocked Product)
Tip R |
Neck Gradient θ1 |
Length Under Neck ℓ1 |
Shank Diameter d |
Neck Diameter D1 |
Flute Length ℓ |
Effective Length ℓ2 |
Overall Length L |
Figure |
3 | 1.5° | 40 | 8 | 7.47 | 6 | 12 | 110 | 1 |
50 | 7.99 | |||||||
2° | 40 | 7.96 | ||||||
3° | 31 | 8 | ||||||
4 | 1.5° | 54 | 10 | 10 | 8 | 16 | 110 | 1 |
2° | 44 | |||||||
3° | 35 | |||||||
5 | 1.5° | 54 | 12 | 12 | 8 | 16 | 110 | 1 |
2° | 44 | |||||||
3° | 35 |
Model Number
TN-TSC-BEM2S (Manufactured Product)
Tip R |
Shank Diameter d |
Neck Gradient θ1 0.5° Increment Designation |
Length Under Neck ℓ1 1 mm Increment Designation |
Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure |
0.5 | - | 2.5° ~ 5° | 7 ~ 19 | 4 | 2 | 40 | 2 |
0.6 | - | 2.5° ~ 3° | 8 ~ 19 | 4 | 2.4 | 40 | 2 |
- | 3.5° ~ 5° | 8 ~ 18 | 4 | 2.4 | 40 | 2 | |
0.75 | - | 2.5° ~ 3° | 8 ~ 20 | 4 | 3 | 40 | 2 |
- | 3.5° ~ 5° | 8 ~ 17 | 4 | 3 | 40 | 2 | |
1 | - | 0.5° ~ 3° | 8 ~ 21 | 4 | 3 | 40 | 2 |
- | 3.5° ~ 5° | 8 ~ 14 | 4 | 3 | 40 | 2 | |
1.5 | - | 0.5° ~ 1° | 9 ~ 23 | 4 | 4 | 40 | 2 |
- | 1.5° ~ 2° | 9 ~ 18 | 4 | 4 | 40 | 2 | |
- | 2.5° ~ 3° | 9 ~ 13 | 4 | 4 | 40 | 2 | |
- | 3.5° ~ 5° | 9 | 4 | 4 | 40 | 2 | |
6 | 0.5° ~ 2° | 9 ~ 36 | 6 | 4 | 40 | 2 | |
6 | 2.5° ~ 3° | 9 ~ 32 | 6 | 4 | 40 | 2 | |
6 | 3.5° ~ 5° | 9 ~ 21 | 6 | 4 | 40 | 2 | |
2 | - | 0.5° ~ 2° | 11 ~ 28 | 6 | 6 | 50 | 2 |
- | 2.5° ~ 3° | 11 ~ 25 | 6 | 6 | 50 | 2 | |
- | 3.5° ~ 5° | 11 ~ 17 | 6 | 6 | 50 | 2 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), neck gradient (θ1), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).
[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the model numbers differ as below when ordering a stocked product.
(1) "TN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Model | Tapered Neck Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove | Inventory Classification | Stocked Product |
Torsion Availability | Included | Figure | 1 | Length Under Neck (θ)(Degree) | 10° |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Neck Gradient θ1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles