• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

TSC series carbide tapered neck ball end mill, 3-flute / tapered neck model

TSC series carbide tapered neck ball end mill, 3-flute / tapered neck model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSC-BEM3PB
  • TSC series carbide tapered neck ball end mill, 3-flute / tapered neck model
  • TN-TSC-BEM3S
  • Remise sur volume

High-feed and high-rigidity type with 3 flutes and tapered under head

  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide tapered neck ball end mill, 3-flute / tapered neck model:Related Image

Référence pièce
TN-TSC-BEM3S0.5-[2.5-5/0.5]-[7-22/1]
TN-TSC-BEM3S0.75-[3-5/0.5]-[8-23/1]
TN-TSC-BEM3S1-[0.5-5/0.5]-[8-24/1]
TN-TSC-BEM3S1.5-[0.5-5/0.5]-[9-26/1]
TN-TSC-BEM3S2-[0.5-5/0.5]-[11-28/1]
TSC-BEM3PB0.5-0.5-10
TSC-BEM3PB0.5-0.5-15
TSC-BEM3PB0.5-1-10
TSC-BEM3PB0.5-1-15
TSC-BEM3PB0.5-1-20
TSC-BEM3PB0.5-1.5-10
TSC-BEM3PB0.5-3-15
TSC-BEM3PB1-0.5-20
TSC-BEM3PB1-0.5-40
TSC-BEM3PB1-1-20
TSC-BEM3PB1-1.5-20
TSC-BEM3PB1-1.5-50
TSC-BEM3PB1.5-0.5-50
TSC-BEM3PB1.5-1-50
TSC-BEM3PB1.5-1.5-40
TSC-BEM3PB1.5-3-34
TSC-BEM3PB2-0.5-40
TSC-BEM3PB2-1-40
TSC-BEM3PB2-1-60
TSC-BEM3PB2-1.5-40
TSC-BEM3PB2-3-27
TSC-BEM3PB3-3-31
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Inventory Classification Neck Gradient θ1 Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Effective Length ℓ2
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)
Neck Diameter D1
(mm)

-

5 jours 0.52507 ~ 226±0.005Manufactured Product2.5 ~ 51Included-2--

-

5 jours 0.753508 ~ 236±0.005Manufactured Product3 ~ 51.5Included-2--

-

5 jours 14508 ~ 246±0.005Manufactured Product0.5 ~ 52Included-2--

-

5 jours 1.56509 ~ 266±0.005Manufactured Product0.5 ~ 53Included-2--

-

5 jours 265011 ~ 286±0.005Manufactured Product0.5 ~ 54Included-2--

44.56 €

Disponible 3 jours 0.50.850104±0.005Stocked Product0.5°1Included2110°1.14

46.58 €

Disponible 3 jours 0.50.850154±0.005Stocked Product0.5°1Included2110°1.23

39.53 €

Disponible 3 jours 0.50.850104±0.005Stocked Product1Included2110°1.28

40.06 €

Disponible 3 jours 0.50.850154±0.005Stocked Product1Included2110°1.45

47.29 €

Disponible 3 jours 0.50.870204±0.005Stocked Product1Included2110°1.63

39.53 €

Disponible 3 jours 0.50.850104±0.005Stocked Product1.5°1Included2110°1.42

35.49 €

Disponible 3 jours 0.50.850154±0.005Stocked Product1Included2110°2.36

45.55 €

Disponible 3 jours 11.670206±0.005Stocked Product0.5°2Included4110°2.28

57.30 €

Disponible 3 jours 11.6110406±0.005Stocked Product0.5°2Included4110°2.63

40.54 €

Disponible 3 jours 11.670206±0.005Stocked Product2Included4110°2.56

43.85 €

Disponible 3 jours 11.670206±0.005Stocked Product1.5°2Included4110°2.84

59.81 €

Disponible 3 jours 11.6110506±0.005Stocked Product1.5°2Included4110°4.41

73.04 €

Disponible 3 jours 1.52.4110506±0.005Stocked Product0.5°3Included6110°3.77

73.04 €

Disponible 3 jours 1.52.4110506±0.005Stocked Product3Included6110°5.3

63.70 €

Disponible 3 jours 1.52.4110406±0.005Stocked Product1.5°3Included6110°4.78

57.24 €

Disponible 3 jours 1.52.4110346±0.005Stocked Product3Included6110°5.93

80.98 €

Disponible 3 jours 23.2110406±0.005Stocked Product0.5°4Included8110°4.56

80.98 €

Disponible 3 jours 23.2110406±0.005Stocked Product4Included8110°5.12

89.61 €

Disponible 3 jours 23.2110606±0.005Stocked Product4Included8110°5.82

67.15 €

Disponible 3 jours 23.2110406±0.005Stocked Product1.5°4Included8110°5.68

91.68 €

Disponible 3 jours 23.2110276±0.005Stocked Product4Included8110°5.99

85.85 €

Disponible 3 jours 34.8110318-0.007 ~ +0.003Stocked Product6Included12110°7.99

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide tapered neck ball end mill, 3-flute / tapered neck model:Related Image

Model Number   Neck Gradient
θ1
Length Under Neck
1
Neck Diameter
D1
Flute Length
Effective Length
ℓ2
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
TSC-BEM3PB
(Stocked Product)
0.5 0.5° 10 1.14 0.8 2 50 4 1
15 1.23
1° 10 1.28
15 1.45
20 1.63 70
1.5° 10 1.42 50
3° 15 2.36
1 0.5° 20 2.28 1.6 4 70 6 1
30 2.45
40 2.63 110
1° 20 2.56 70
1.5
20 2.84
50 4.41 110
2° 30 3.82 70
30 4.73
1.5 0.5° 50 3.77 2.4 6 110 6 1
1° 50 5.30
1.5° 40 4.78
3° 34 5.93
2 0.5° 40 4.56 3.2 8 110 6 1
1° 40 5.12
60 5.82
1.5° 40 5.68
3° 27 5.99
3 3° 31 7.99 4.8 12 110 8 1
Model Number   Neck Gradient θ1
0.5mm Increment Designation
Length Under Neck ℓ1
1 mm Increment Designation
Shank Diameter
d
Blade Length
Overall Length
L
Figure
Tip
R
TN-TSC-BEM3S
(Manufactured Product)
0.5 2.5° ~ 5° 7 ~ 22 6 2 50 2
0.75 2.5° ~ 5° 8 ~ 23 6 3 50 2
1 0.5° ~ 5° 8 ~ 24 6 3 50 2
1.5 0.5° ~ 3° 9 ~ 26 6 4 50 2
3.5° ~ 5° 9 ~ 21 6 4 50 2
2 0.5° ~ 2° 11 ~ 28 6 6 50 2
2.5° ~ 3° 11 ~ 25 6 6 50 2
3.5° ~ 5° 11 ~ 17 6 6 50 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

 

Informations de base

Model Tapered Neck Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of Flutes(sheet) 3
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique