Référence pièce:
références possibles.Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
39.72 € ( 47.27 € ) | 5 jours ouvrables |
40.56 € ( 48.27 € ) | 5 jours ouvrables |
40.56 € ( 48.27 € ) | 5 jours ouvrables |
32.63 € ( 38.83 € ) | 5 jours ouvrables |
43.83 € ( 52.16 € ) | 5 jours ouvrables |
32.63 € ( 38.83 € ) | 5 jours ouvrables |
32.63 € ( 38.83 € ) | 5 jours ouvrables |
32.63 € ( 38.83 € ) | 5 jours ouvrables |
46.35 € ( 55.16 € ) | 5 jours ouvrables |
43.62 € ( 51.91 € ) | 5 jours ouvrables |
44.96 € ( 53.50 € ) | 5 jours ouvrables |
42.68 € ( 50.79 € ) | 5 jours ouvrables |
45.73 € ( 54.42 € ) | 5 jours ouvrables |
33.93 € ( 40.38 € ) | 5 jours ouvrables |
41.11 € ( 48.92 € ) | 5 jours ouvrables |
45.66 € ( 54.34 € ) | 5 jours ouvrables |
43.26 € ( 51.48 € ) | 5 jours ouvrables |
43.39 € ( 51.63 € ) | 5 jours ouvrables |
41.34 € ( 49.19 € ) | 5 jours ouvrables |
43.26 € ( 51.48 € ) | 5 jours ouvrables |
42.24 € ( 50.27 € ) | 5 jours ouvrables |
45.66 € ( 54.34 € ) | 5 jours ouvrables |
54.51 € ( 64.87 € ) | 5 jours ouvrables |
61.64 € ( 73.35 € ) | 5 jours ouvrables |
90.49 € ( 107.68 € ) | 5 jours ouvrables |
52.31 € ( 62.25 € ) | 5 jours ouvrables |
51.64 € ( 61.45 € ) | 5 jours ouvrables |
56.17 € ( 66.84 € ) | 5 jours ouvrables |
60.28 € ( 71.73 € ) | 5 jours ouvrables |
60.28 € ( 71.73 € ) | 5 jours ouvrables |
60.55 € ( 72.05 € ) | 5 jours ouvrables |
41.43 € ( 49.30 € ) | 5 jours ouvrables |
51.38 € ( 61.14 € ) | 5 jours ouvrables |
42.31 € ( 50.35 € ) | 5 jours ouvrables |
47.27 € ( 56.25 € ) | 5 jours ouvrables |
45.87 € ( 54.59 € ) | 5 jours ouvrables |
51.64 € ( 61.45 € ) | 5 jours ouvrables |
66.28 € ( 78.87 € ) | 5 jours ouvrables |
63.49 € ( 75.55 € ) | 5 jours ouvrables |
96.21 € ( 114.49 € ) | 5 jours ouvrables |
68.50 € ( 81.52 € ) | 5 jours ouvrables |
66.46 € ( 79.09 € ) | 5 jours ouvrables |
3-flute long neck ball with short flute length that's capable of high feed
Model Number |
Shank Diameter |
Flute Length |
Under Neck Diameter |
Overall Length |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle |
Figure |
|||||
Tip |
Length Under Neck |
||||||||||
30' |
1° |
2° |
3° |
||||||||
TSC-BEM3LB |
0.5 |
3 |
4 |
0.8 |
0.95 |
50 |
3.12 |
3.25 |
3.54 |
3.89 |
1 |
4 |
4.16 |
4.33 |
4.72 |
5.19 |
|||||||
5 |
5.20 |
5.41 |
5.90 |
5.98 |
|||||||
6 |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
|||||||
7 |
7.28 |
7.57 |
8.26 |
9.08 |
|||||||
8 |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||||
10 |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||||
12 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||||
14 |
14.55 |
15.15 |
16.52 |
18.16 |
|||||||
0.75 |
6 |
4 |
1.2 |
1.45 |
50 |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
1 |
|
8 |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||||
10 |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||||
12 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||||
16 |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
20.76 |
|||||||
1 |
4 |
4 |
1.6 |
1.95 |
50 |
4.16 |
4.33 |
4.72 |
5.19 |
1 |
|
6 |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
|||||||
8 |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||||
10 |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||||
12 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||||
14 |
14.55 |
15.15 |
16.52 |
18.16 |
|||||||
16 |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
Without Interference |
|||||||
18 |
70 |
18.71 |
19.48 |
21.23 |
Without Interference |
||||||
20 |
20.79 |
21.64 |
23.59 |
Without Interference |
|||||||
25 |
25.98 |
27.05 |
29.49 |
Without Interference |
|||||||
30 |
31.18 |
32.46 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
40 |
110 |
41.57 |
43.28 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||
1.5 |
10 |
6 |
2.4 |
2.9 |
50 |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
1 |
|
12 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||||
16 |
70 |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
20.76 |
||||||
20 |
20.79 |
21.64 |
23.59 |
25.95 |
|||||||
25 |
25.98 |
27.05 |
29.49 |
Without Interference |
|||||||
30 |
31.18 |
32.46 |
35.39 |
Without Interference |
|||||||
2 |
10 |
6 |
3.2 |
3.85 |
50 |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
1 |
|
12 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||||
16 |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
Without Interference |
|||||||
20 |
70 |
20.79 |
21.64 |
23.59 |
Without Interference |
||||||
25 |
25.98 |
27.05 |
29.49 |
Without Interference |
|||||||
30 |
31.18 |
32.46 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
35 |
110 |
36.38 |
37.87 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||
40 |
41.57 |
43.28 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
50 |
51.97 |
54.11 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
3 |
20 |
6 |
4.8 |
5.85 |
70 |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
2 |
|
30 |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
[ ! ]Take care when placing orders as the model numbers of manufactured products differ from those of stocked products.
Model Number | Length Under Neck ℓ1 1 mm Increment Designation |
Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Figure | |
Tip R |
|||||||
LN-TSC-BEM3S (Manufactured Product) |
0.75 | 8 ~ 23 | 6 | 3 | 1.45 | 50 | 3 |
1 | 8 ~ 24 | 6 | 3 | 1.95 | 50 | 3 | |
1.5 | 9 ~ 26 | 6 | 4 | 2.9 | 50 | 3 | |
2 | 11 ~ 28 | 6 | 6 | 3.8 | 50 | 3 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.