Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 0.2 | 18 | 60 | 6 | 1 | |
23.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 0.5 | 18 | 60 | 6 | 1 | |
23.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 1 | 18 | 60 | 6 | 1 | |
26.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 0.5 | 21 | 60 | 6 | 1 | |
26.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 1 | 21 | 60 | 6 | 1 | |
26.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 0.5 | 21 | 60 | 6 | 2 | |
26.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 1 | 21 | 60 | 6 | 2 | |
30.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 0.5 | 26 | 75 | 8 | 2 | |
30.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 1 | 26 | 75 | 8 | 2 | |
30.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 2 | 26 | 75 | 8 | 2 | |
39.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.5 | 34 | 90 | 10 | 2 | |
39.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 34 | 90 | 10 | 2 | |
39.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 34 | 90 | 10 | 2 | |
50.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 0.5 | 38 | 100 | 12 | 2 | |
50.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 1 | 38 | 100 | 12 | 2 | |
50.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 2 | 38 | 100 | 12 | 2 |
Loading...
Model Number
XAL-CR-HEM4R
Outer Diameter D |
Radius R |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |||
4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 18 | 60 | 6 | 1 | |
5 | 0.5 | 1 | 21 | 60 | 6 | 1 | ||
6 | 0.5 | 1 | 21 | 60 | 6 | 2 | ||
8 | 0.5 | 1 | 2 | 26 | 75 | 8 | 2 | |
10 | 0.5 | 1 | 2 | 34 | 90 | 10 | 2 | |
12 | 0.5 | 1 | 2 | 38 | 100 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● Capable of preventing chattering when used as a replacement for square end mills, allowing the expectations of a long operational life.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
● Delivers high-cost performance for pre-hardened steel, aluminum and copper alloys.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Résine | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting | Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) |
R Precision(μm) | ±0.02 | Additional Classification | Stocked Product |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles