XAL series carbide radius end mill, 2-flute / short model

XAL series carbide radius end mill, 2-flute / short model
  • Remise sur volume
Radius end mills are available at low prices
  • XAL
  • General Steel
  • 2 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XAL series carbide radius end mill, 2-flute / short model:Related Image
Référence pièce
XAL-CR-EM2S1-R0.1
XAL-CR-EM2S1-R0.2
XAL-CR-EM2S1-R0.3
XAL-CR-EM2S1.5-R0.1
XAL-CR-EM2S1.5-R0.2
XAL-CR-EM2S1.5-R0.3
XAL-CR-EM2S1.5-R0.5
XAL-CR-EM2S2-R0.1
XAL-CR-EM2S2-R0.2
XAL-CR-EM2S2-R0.3
XAL-CR-EM2S2-R0.5
XAL-CR-EM2S2.5-R0.1
XAL-CR-EM2S2.5-R0.2
XAL-CR-EM2S2.5-R0.3
XAL-CR-EM2S2.5-R0.5
XAL-CR-EM2S3-R0.1
XAL-CR-EM2S3-R0.2
XAL-CR-EM2S3-R0.3
XAL-CR-EM2S3-R0.5
XAL-CR-EM2S3-R1
XAL-CR-EM2S4-R0.1
XAL-CR-EM2S4-R0.2
XAL-CR-EM2S4-R0.3
XAL-CR-EM2S4-R0.5
XAL-CR-EM2S4-R1
XAL-CR-EM2S5-R0.1
XAL-CR-EM2S5-R0.2
XAL-CR-EM2S5-R0.3
XAL-CR-EM2S5-R0.5
XAL-CR-EM2S5-R1
XAL-CR-EM2S6-R0.1
XAL-CR-EM2S6-R0.2
XAL-CR-EM2S6-R0.3
XAL-CR-EM2S6-R0.5
XAL-CR-EM2S6-R1
XAL-CR-EM2S6-R1.5
XAL-CR-EM2S6-R2
XAL-CR-EM2S8-R0.2
XAL-CR-EM2S8-R0.3
XAL-CR-EM2S8-R0.5
XAL-CR-EM2S8-R1
XAL-CR-EM2S8-R1.5
XAL-CR-EM2S8-R2
XAL-CR-EM2S8-R2.5
XAL-CR-EM2S8-R3
XAL-CR-EM2S10-R0.2
XAL-CR-EM2S10-R0.3
XAL-CR-EM2S10-R0.5
XAL-CR-EM2S10-R1
XAL-CR-EM2S10-R1.5
XAL-CR-EM2S10-R2
XAL-CR-EM2S10-R2.5
XAL-CR-EM2S10-R3
XAL-CR-EM2S12-R0.2
XAL-CR-EM2S12-R0.3
XAL-CR-EM2S12-R0.5
XAL-CR-EM2S12-R1
XAL-CR-EM2S12-R1.5
XAL-CR-EM2S12-R2
XAL-CR-EM2S12-R2.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure

14.52 €

1 Disponible 5 jours 10.135041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 10.235041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 10.335041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 1.50.135041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 1.50.235041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 1.50.335041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 1.50.535041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 20.165041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 20.265041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 20.365041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 20.565041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 2.50.165041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 2.50.265041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 2.50.365041

14.52 €

1 Disponible 5 jours 2.50.565041

15.79 €

1 Disponible 5 jours 30.195041

15.79 €

1 Disponible 5 jours 30.295041

15.79 €

1 Disponible 5 jours 30.395041

15.79 €

1 Disponible 5 jours 30.595041

15.79 €

1 Disponible 5 jours 3195041

16.83 €

1 Disponible 5 jours 40.1115042

16.83 €

1 Disponible 5 jours 40.2115042

16.83 €

1 Disponible 5 jours 40.3115042

16.83 €

1 Disponible 5 jours 40.5115042

16.83 €

1 Disponible 5 jours 41115042

18.41 €

1 Disponible 5 jours 50.1135062

18.41 €

1 Disponible 5 jours 50.2135062

18.41 €

1 Disponible 5 jours 50.3135062

18.41 €

1 Disponible 5 jours 50.5135062

18.41 €

1 Disponible 5 jours 51135062

18.73 €

1 Disponible 5 jours 60.1165062

18.73 €

1 Disponible 5 jours 60.2165062

18.73 €

1 Disponible 5 jours 60.3165062

18.73 €

1 Disponible 5 jours 60.5165062

18.73 €

1 Disponible 5 jours 61165062

18.73 €

1 Disponible 5 jours 61.5165062

18.73 €

1 Disponible 5 jours 62165062

31.06 €

1 Disponible 5 jours 80.2196082

28.65 €

1 Disponible 5 jours 80.3196082

28.77 €

1 Disponible 5 jours 80.5196082

28.77 €

1 Disponible 5 jours 81196082

31.06 €

1 Disponible 5 jours 81.5196082

28.92 €

1 Disponible 5 jours 82196082

31.06 €

1 Disponible 5 jours 82.5196082

31.06 €

1 Disponible 5 jours 83196082

44.96 €

1 Disponible 5 jours 100.22575102

44.96 €

1 Disponible 5 jours 100.32575102

44.76 €

1 Disponible 5 jours 100.52575102

44.90 €

1 Disponible 5 jours 1012575102

44.96 €

1 Disponible 5 jours 101.52575102

44.90 €

1 Disponible 5 jours 1022575102

44.96 €

1 Disponible 5 jours 102.52575102

44.96 €

1 Disponible 5 jours 1032575102

56.00 €

1 Disponible 5 jours 120.23075122

56.00 €

1 Disponible 5 jours 120.33075122

54.92 €

1 Disponible 5 jours 120.53075122

54.92 €

1 Disponible 5 jours 1213075122

56.00 €

1 Disponible 5 jours 121.53075122

54.92 €

1 Disponible 5 jours 1223075122

56.00 €

1 Disponible 5 jours 122.53075122

Loading...

Spécifications

XAL series carbide radius end mill, 2-flute / short model:Related Image

Model Number
XAL-CR-EM2S

Outer Diameter
D
Radius
R
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
1 0.1 0.2 0.3             3 50 4 1
1.5 0.1 0.2 0.3 0.5           3 50 4 1
2 0.1 0.2 0.3 0.5           6 50 4 1
2.5 0.1 0.2 0.3 0.5           6 50 4 1
3 0.1 0.2 0.3 0.5 1         9 50 4 1
4 0.1 0.2 0.3 0.5 1         11 50 4 2
5 0.1 0.2 0.3 0.5 1         13 50 6 2
6 0.1 0.2 0.3 0.5 1 1.5 2     16 50 6 2
8   0.2 0.3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 19 60 8 2
10   0.2 0.3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 25 75 10 2
12   0.2 0.3 0.5 1 1.5 2 2.5 3 30 75 12 2

Plus d'informations


Capable of preventing chattering when used as a replacement for square end mills, allowing the expectations of a long operational life.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
Delivers high-cost performance for pre-hardened steel, aluminum and copper alloys.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Résine Number of Flutes(sheet) 2 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Inclined Cutting Coating For General Steel (AlCrN etc.) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
R Precision(μm) ±0.02 Additional Classification Stocked Product

Assistance technique