Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 1 | |
105.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.5 | 4 | 50 | 6 | 1 | |
107.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
84.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 0.8 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
74.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 1 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
103.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 1.2 | 10 | 70 | 6 | 1 | |
78.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 1.5 | 12 | 70 | 6 | 2 | |
128.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 2 | 16 | 80 | 8 | 2 | |
90.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 20 | 90 | 10 | 2 | |
120.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 2 | 24 | 100 | 12 | 2 | |
257.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 3 | 32 | 120 | 16 | 2 | |
479.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 3 | 40 | 130 | 20 | 2 |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | |||
Outer Diameter D |
Radius R |
Shank Diameter d |
|||||
TSC-CR-HFEM4S | 2 | 0.5 | — | 4 | 4 | 50 | 1 |
2 | 0.5 | 6 | 6 | 4 | 50 | 1 | |
3 | 0.8 | — | 4 | 6 | 50 | 1 | |
3 | 0.8 | 6 | 6 | 6 | 50 | 1 | |
4 | 1 | — | 6 | 8 | 50 | 1 | |
5 | 1.2 | — | 6 | 10 | 70 | 1 | |
6 | 1.5 | — | 6 | 12 | 70 | 2 | |
8 | 2 | — | 8 | 16 | 80 | 2 | |
10 | 2 | — | 10 | 20 | 90 | 2 | |
12 | 2 | — | 12 | 24 | 100 | 2 | |
16 | 3 | — | 16 | 32 | 120 | 2 | |
20 | 3 | — | 20 | 40 | 130 | 2 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a outer diameter (D), radius (R) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● The combination of a negatively sharpened radius, appropriate core thickness and 45° twist yields improved high capacity machining thanks to the high rigidity, sharpness and high feed rate.
● Universal model capable of everything from engraving through to side-surface, coarse and medium finishing.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Acier inoxydable / Fonte | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Rayon à avance élevée |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) |
R Precision(μm) | ±0.015 | Additional Classification | Stocked Product |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles