Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model
  • TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model
  • Remise sur volume

The long shank type is ideal for processing deep sections

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image

Référence pièce
TSC-CR-LS-HEM4S3-R0.2
TSC-CR-LS-HEM4S3-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S4-R0.2
TSC-CR-LS-HEM4S4-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S6-R0.3
TSC-CR-LS-HEM4S6-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S7-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S7-R1
TSC-CR-LS-HEM4S9-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S9-R1
TSC-CR-LS-HEM4S9-R1.5
TSC-CR-LS-HEM4S11-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S11-R1
TSC-CR-LS-HEM4S11-R1.5
TSC-CR-LS-HEM4S13-R1
TSC-CR-LS-HEM4S13-R1.5
TSC-CR-LS-HEM4S13-R2
TSC-CR-LS-HEM4S17-R1
TSC-CR-LS-HEM4S17-R2
TSC-CR-LS-HEM4S22-R1
TSC-CR-LS-HEM4S22-R2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Figure Under Neck Diameter d1
(mm)

64.20 €

Disponible 4 jours 30.24.58061012.9

64.20 €

Disponible 4 jours 30.54.58061012.9

66.03 €

Disponible 4 jours 40.268061513.8

66.03 €

Disponible 4 jours 40.568061513.8

71.32 €

Disponible 4 jours 60.3912061825.8

72.46 €

Disponible 4 jours 60.5912061825.8

89.00 €

Disponible 4 jours 70.591206-3-

89.00 €

Disponible 4 jours 7191206-3-

92.88 €

Disponible 4 jours 90.5131358-3-

92.88 €

Disponible 4 jours 91131358-3-

92.88 €

Disponible 4 jours 91.5131358-3-

107.03 €

Disponible 4 jours 110.51816010-3-

129.29 €

Disponible 4 jours 1111816010-3-

108.06 €

Disponible 4 jours 111.51816010-3-

130.17 €

Disponible 4 jours 1312016012-3-

130.17 €

Disponible 4 jours 131.52016012-3-

135.13 €

Disponible 4 jours 1322016012-3-

329.83 €

Disponible 4 jours 1712518016-3-

329.83 €

Disponible 4 jours 1722518016-3-

368.05 €

Disponible 4 jours 2213020020-3-

368.05 €

Disponible 4 jours 2223020020-3-

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image

Model Number
TSC-CR-LS-HEM4S

Outer Diameter
D
Radius
R
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
3 0.2   0.5       4.5 2.9 10 80 6 1
4 0.2   0.5       6 3.8 15 80 6 1
6   0.3 0.5       9 5.8 18 120 6 2
7     0.5 1     9 - - 120 6 3
9     0.5 1 1.5   13 - - 135 8 3
11     0.5 1 1.5   18 - - 160 10 3
13       1 1.5 2 20 - - 160 12 3
17       1   2 25 - - 180 16 3
22       1   2 30 - - 200 20 3


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
As the cutting chip discharge rate is high, the feed speed is also increased to 2 times greater than that of standard end mills.
The long shank model is ideal for machining deep grooves.
Shanks of Ø 7 or more are thinner than the blade diameter, preventing interference.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.01 Additional Classification Stocked Product

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique