Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Figure | Grip Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.2 | 3 | 35 | 4 | 1 | 28 | |
39.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 0.3 | 4.5 | 40 | 4 | 1 | 30 | |
39.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 0.5 | 4.5 | 40 | 4 | 1 | 30 | |
42.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 0.5 | 6 | 40 | 6 | 1 | 28 | |
42.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 1 | 6 | 40 | 6 | 1 | 28 | |
56.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 0.5 | 9 | 45 | 6 | 2 | 28 | |
56.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 1 | 9 | 45 | 6 | 2 | 28 | |
56.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 2 | 9 | 45 | 6 | 2 | 28 | |
67.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 1 | 12 | 55 | 8 | 2 | 33 | |
67.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 2 | 12 | 55 | 8 | 2 | 33 | |
78.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 15 | 60 | 10 | 2 | 33 | |
78.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 15 | 60 | 10 | 2 | 33 | |
78.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 15 | 60 | 10 | 2 | 33 | |
93.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 1 | 18 | 60 | 12 | 2 | 28 | |
93.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 2 | 18 | 60 | 12 | 2 | 28 | |
93.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 3 | 18 | 60 | 12 | 2 | 28 |
Loading...
Model Number
TSC-SH-CR-EM2B
Outer Diameter D |
Radius R |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Grip Length L1 |
Figure | |||||
1 | 0.2 | 1.5 | 35 | 4 | 30 | 1 | |||||
2 | 0.2 | 3 | 35 | 4 | 28 | 1 | |||||
3 | 0.3 | 0.5 | 4.5 | 40 | 4 | 30 | 1 | ||||
4 | 0.5 | 1 | 6 | 40 | 6 | 28 | 1 | ||||
6 | 0.5 | 1 | 2 | 9 | 45 | 6 | 28 | 2 | |||
8 | 0.5 | 1 | 2 | 12 | 55 | 8 | 33 | 2 | |||
10 | 1 | 2 | 3 | 15 | 60 | 10 | 33 | 2 | |||
12 | 1 | 2 | 3 | 18 | 60 | 12 | 28 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It is designed to have an ideal flute length, shank length and overall length, keeping in mind the usage of a shrink fit holder for processing.
● Improvements to the TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it delivers excellent durability when used in carbon steel raw materials, in addition to heat treated steel and hardened steel.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
R Precision(μm) | ±0.01 | Additional Classification | Stocked Product |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles