• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TSC series carbide radius end mill, 2-flute / short model

TSC series carbide radius end mill, 2-flute / short model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSC series carbide radius end mill, 2-flute / short model
  • TSC series carbide radius end mill, 2-flute / short model
  • Remise sur volume
Rich variations that can be selected from the stock and manufactured products
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide radius end mill, 2-flute / short model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-CR-EM2S6-R0.2-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM2S6-R0.3-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM2S6-R0.5-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM2S6-R1-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM2S6-R1.5-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM2S6-R2-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM2S8-R0.2-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM2S8-R0.3-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM2S8-R0.5-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM2S8-R1-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM2S10-R0.5-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM2S10-R1-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM2S10-R1.5-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM2S10-R2-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM2S10-R3-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM2S12-R0.5-[29-45/1]-24
SN-TSC-CR-EM2S12-R1-[29-45/1]-24
SN-TSC-CR-EM2S12-R1.5-[29-45/1]-24
SN-TSC-CR-EM2S12-R2-[29-45/1]-24
SNR-TSC-CR-EM2S6-R0.2-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM2S6-R0.3-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM2S6-R0.5-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM2S6-R1-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM2S6-R1.5-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM2S6-R2-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM2S8-R0.2-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM2S8-R0.3-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM2S8-R0.5-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM2S8-R1-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM2S10-R0.5-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM2S10-R1-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM2S10-R1.5-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM2S10-R2-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM2S10-R3-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM2S12-R0.5-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2S12-R1-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2S12-R1.5-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2S12-R2-[29-45/1]-[5-24/1]
TSC-CR-EM2S1-R0.1
TSC-CR-EM2S1-R0.2
TSC-CR-EM2S1-R0.3
TSC-CR-EM2S1.5-R0.1
TSC-CR-EM2S1.5-R0.2
TSC-CR-EM2S1.5-R0.3
TSC-CR-EM2S1.5-R0.5
TSC-CR-EM2S2-R0.1
TSC-CR-EM2S2-R0.2
TSC-CR-EM2S2-R0.3
TSC-CR-EM2S2-R0.5
TSC-CR-EM2S2.5-R0.1
TSC-CR-EM2S2.5-R0.2
TSC-CR-EM2S2.5-R0.3
TSC-CR-EM2S2.5-R0.5
TSC-CR-EM2S2.5-R[0.1-0.5/0.1]
TSC-CR-EM2S2.8-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
TSC-CR-EM2S3-R0.1
TSC-CR-EM2S3-R0.2
TSC-CR-EM2S3-R0.3
TSC-CR-EM2S3-R0.4
TSC-CR-EM2S3-R0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Additional Classification Figure

-

1 8 jours 60.21245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 60.31245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 60.51245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 611245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 61.51245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 621245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 80.21655821 ~ 31±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 80.31655821 ~ 31±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 80.51655821 ~ 31±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 811655821 ~ 31±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 100.520651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 10120651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 101.520651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 10220651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 10320651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 120.524751229 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 12124751229 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 121.524751229 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 12224751229 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

1 7 jours 60.25 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 60.35 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 60.55 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 615 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 61.55 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 625 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 80.25 ~ 1655821 ~ 31±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 80.35 ~ 1655821 ~ 31±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 80.55 ~ 1655821 ~ 31±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 815 ~ 1655821 ~ 31±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 100.55 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1015 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 101.55 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1025 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1035 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 120.55 ~ 24751229 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1215 ~ 24751229 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 121.55 ~ 24751229 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1225 ~ 24751229 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

24.55 €

1 Disponible 5 jours 10.12404-±0.01Stocked Product1

24.55 €

1 Disponible 5 jours 10.22404-±0.01Stocked Product1

24.55 €

1 Disponible 5 jours 10.32404-±0.01Stocked Product1

24.55 €

1 Disponible 5 jours 1.50.13404-±0.01Stocked Product1

24.55 €

1 Disponible 5 jours 1.50.23404-±0.01Stocked Product1

24.55 €

1 Disponible 5 jours 1.50.33404-±0.01Stocked Product1

25.36 €

1 Disponible 5 jours 1.50.53404-±0.01Stocked Product1

24.55 €

1 Disponible 5 jours 20.14404-±0.01Stocked Product1

24.55 €

1 Disponible 5 jours 20.24404-±0.01Stocked Product1

24.55 €

1 Disponible 5 jours 20.34404-±0.01Stocked Product1

24.55 €

1 Disponible 5 jours 20.54404-±0.01Stocked Product1

24.55 €

1 Disponible 5 jours 2.50.15404-±0.01Stocked Product1

24.64 €

1 Disponible 5 jours 2.50.25404-±0.01Stocked Product1

24.64 €

1 Disponible 5 jours 2.50.35404-±0.01Stocked Product1

24.78 €

1 Disponible 5 jours 2.50.55404-±0.01Stocked Product1

-

1 13 jours 2.50.1 ~ 0.55404-±0.02Manufactured Product1

-

1 13 jours 2.80.1 ~ 0.55.6404-±0.02Manufactured Product1

31.60 €

1 Disponible 5 jours 30.16456-±0.01Stocked Product1

31.60 €

1 Disponible 5 jours 30.26456-±0.01Stocked Product1

31.60 €

1 Disponible 5 jours 30.36456-±0.01Stocked Product1

31.75 €

1 Disponible 5 jours 30.46456-±0.01Stocked Product1

31.60 €

1 Disponible 5 jours 30.56456-±0.01Stocked Product1

Loading...

Spécifications

TSC series carbide radius end mill, 2-flute / short model:Related Image

Model Number
TSC-CR-EM2S

Outer Diameter
D
Radius R Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
1 0.1 0.2 0.3             2 40 4 1
1.5 0.1 0.2 0.3   0.5         3 40 4 1
2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5         4 40 4 1
2.5 0.1 0.2 0.3   0.5         5 40 4 1
      0.4          
2.8 0.1 - 0.5 5.6 40 4 1
3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1       6 45 6 1
0.6 - 0.7
3.5 0.1 - 0.7 7 45 6 1
4   0.2 0.3 0.4 0.5 1       8 45 6 1
0.1 - 0.9
4.5 0.1 - 1.2 9 45 6 1
5 0.1 0.2 0.3   0.5 1       10 45 6 1
0.4 - 1.5
5.5 0.1 ~ 1.7 11 45 6 1
6   0.2 0.3   0.5 1 1.5 2   12 45 6 2
0.1 ~ 2.0
8   0.2 0.3   0.5 1       16 55 8 2
0.1 ~ 3.0
10         0.5 1 1.5 2 3 20 65 10 2
0.1 ~ 3.0
12         0.5 1 1.5 2   24 75 12 2
0.1 ~ 3.0
16 0.1 ~ 3.0 32 105 16 2
20 0.1 ~ 3.0 40 110 20 2

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products with a TS coating are shipped on the 10th day.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
A general purpose 2-flute end mill product with added high-accuracy curvature.
The radial blade tip is also useful to prevent chipping.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Assistance technique