TSC series carbide radius end mill, 2-flute / regular model

TSC series carbide radius end mill, 2-flute / regular model
  • Remise sur volume
Classic radius with regular flute length
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide radius end mill, 2-flute / regular model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-CR-EM2R6-R0.2-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM2R6-R0.3-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM2R6-R0.5-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM2R6-R1-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM2R6-R2-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM2R8-R0.3-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM2R8-R0.5-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM2R8-R1-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM2R8-R2-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM2R10-R0.5-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM2R10-R1-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM2R10-R2-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM2R10-R3-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM2R12-R1-[41-55/1]-36
SN-TSC-CR-EM2R12-R2-[41-55/1]-36
SN-TSC-CR-EM2R12-R3-[41-55/1]-36
SNR-TSC-CR-EM2R6-R0.2-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM2R6-R0.3-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM2R6-R0.5-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM2R6-R1-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM2R6-R2-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM2R8-R0.3-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2R8-R0.5-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2R8-R1-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2R8-R2-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM2R10-R0.5-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM2R10-R1-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM2R10-R2-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM2R10-R3-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM2R12-R1-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-EM2R12-R2-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-EM2R12-R3-[41-55/1]-[5-36/1]
TSC-CR-EM2R1-R0.1
TSC-CR-EM2R1-R0.2
TSC-CR-EM2R2-R0.1
TSC-CR-EM2R2-R0.2
TSC-CR-EM2R2-R0.3
TSC-CR-EM2R2-R0.5
TSC-CR-EM2R2.5-R[0.1-0.5/0.1]
TSC-CR-EM2R2.8-R[0.1-0.5/0.1]
TSC-CR-EM2R3-R0.1
TSC-CR-EM2R3-R0.2
TSC-CR-EM2R3-R0.3
TSC-CR-EM2R3-R0.4
TSC-CR-EM2R3-R0.5
TSC-CR-EM2R3-R[0.4-0.7/0.1]
TSC-CR-EM2R3.5-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7]
TSC-CR-EM2R4-R0.2
TSC-CR-EM2R4-R0.3
TSC-CR-EM2R4-R0.4
TSC-CR-EM2R4-R0.5
TSC-CR-EM2R4-R1
TSC-CR-EM2R4-R[0.1,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]
TSC-CR-EM2R5-R0.5
TSC-CR-EM2R5-R1
TSC-CR-EM2R5-R[0.1-1.5/0.1]
TSC-CR-EM2R6-R0.2
TSC-CR-EM2R6-R0.3
TSC-CR-EM2R6-R0.5
TSC-CR-EM2R6-R1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Additional Classification Figure

-

1 8 jours 60.21860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 60.31860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 60.51860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 611860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 621860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 80.32470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 80.52470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 812470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 822470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 100.530801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 10130801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 10230801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 10330801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 12136851241 ~ 55±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 12236851241 ~ 55±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 12336851241 ~ 55±0.01Standard Neck Relief2

-

1 7 jours 60.25 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 60.35 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 60.55 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 615 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 625 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 80.35 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 80.55 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 815 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 825 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 100.55 ~ 30801035 ~ 50±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1015 ~ 30801035 ~ 50±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1025 ~ 30801035 ~ 50±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1035 ~ 30801035 ~ 50±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1215 ~ 36851241 ~ 55±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1225 ~ 36851241 ~ 55±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1235 ~ 36851241 ~ 55±0.01Cutting Edge R Processing2

36.19 €

1 Disponible 5 jours 10.13454-±0.01Stocked Product1

36.19 €

1 Disponible 5 jours 10.23454-±0.01Stocked Product1

38.08 €

1 Disponible 5 jours 20.16454-±0.01Stocked Product1

38.08 €

1 Disponible 5 jours 20.26454-±0.01Stocked Product1

38.08 €

1 Disponible 5 jours 20.36454-±0.01Stocked Product1

38.08 €

1 Disponible 5 jours 20.56454-±0.01Stocked Product1

-

1 13 jours 2.50.1 ~ 0.57.5454-±0.02Manufactured Product1

-

1 13 jours 2.80.1 ~ 0.58.4454-±0.02Manufactured Product1

44.60 €

1 Disponible 5 jours 30.19456-±0.01Stocked Product1

44.60 €

1 Disponible 5 jours 30.29456-±0.01Stocked Product1

44.60 €

1 Disponible 5 jours 30.39456-±0.01Stocked Product1

45.06 €

1 Disponible 5 jours 30.49456-±0.01Stocked Product1

44.60 €

1 Disponible 5 jours 30.59456-±0.01Stocked Product1

-

1 13 jours 30.4 ~ 0.79456-±0.02Manufactured Product1

-

1 13 jours 3.50.1 ~ 0.710.5456-±0.02Manufactured Product1

48.04 €

1 Disponible 5 jours 40.212506-±0.01Stocked Product1

48.04 €

1 Disponible 5 jours 40.312506-±0.01Stocked Product1

48.50 €

1 Disponible 5 jours 40.412506-±0.01Stocked Product1

48.04 €

1 Disponible 5 jours 40.512506-±0.01Stocked Product1

48.04 €

1 Disponible 5 jours 4112506-±0.01Stocked Product1

-

1 13 jours 40.1 ~ 0.912506-±0.02Manufactured Product1

48.64 €

1 Disponible 5 jours 50.515556-±0.01Stocked Product1

48.64 €

1 Disponible 5 jours 5115556-±0.01Stocked Product1

-

1 13 jours 50.1 ~ 1.515556-±0.02Manufactured Product1

57.41 €

1 Disponible 5 jours 60.218606-±0.01Stocked Product2

57.41 €

1 Disponible 5 jours 60.318606-±0.01Stocked Product2

57.41 €

1 Disponible 5 jours 60.518606-±0.01Stocked Product2

57.41 €

1 Disponible 5 jours 6118606-±0.01Stocked Product2

Loading...

Spécifications

TSC series carbide radius end mill, 2-flute / regular model:Related Image

Model Number
TSC-CR-EM2R

Outer Diameter
D
Radius R
(Manufactured products designated in 0.1 mm increment)
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
1 0.1 0.2 0.3           3 45 4 1
1.5 0.1 0.2 0.3           4.5 45 4 1
2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5       6 45 4 1
2.5 0.1 - 0.5 7.5 45 4 1
2.8 0.1 - 0.5 8.4 45 4 1
3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5       9 45 6 1
0.6 - 0.7
3.5 0.1 - 0.7 10.5 45 6 1
4   0.2 0.3 0.4 0.5 1     12 50 6 1
0.1 - 0.9
4.5 0.1 - 1.2 13.5 50 6 1
5         0.5 1     15 55 6 1
0.1 ~ 1.5
5.5 0.1 ~ 1.7 16.5 55 6 1
6   0.2 0.3   0.5 1 2   18 60 6 2
0.1 ~ 1.9
8     0.3   0.5 1 2   24 70 8 2
0.1 ~ 3.0
10         0.5 1 2 3 30 80 10 2
0.1 - 2.9
12           1 2 3 36 85 12 2
0.1 - 2.9
16 0.1 ~ 3.0 48 115 16 2
20 0.1 ~ 3.0 60 125 20 2

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products with a TS coating are shipped on the 10th day.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
A general purpose 2-flute end mill product with added high-accuracy curvature.
The radial blade tip is also useful to prevent chipping.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Assistance technique