Enregistrer
Configurer
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • R Size(mm)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 5 jours ouvrables

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / stub model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / stub model

Référence pièce:

Non résolu(s) 7 candidats trouvés.
    Quantité :

    Schéma d’ensemble

    TSC series carbide radius end mill, 4-flute / stub model:Related Image

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    R Size

    (mm)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Figure

    Quantité minimale de commande
    2
    0.3
    3
    35
    4
    1
    1 pièces
    3
    0.5
    4.5
    40
    4
    1
    1 pièces
    4
    0.5
    6
    40
    6
    1
    1 pièces
    6
    1
    9
    45
    6
    2
    1 pièces
    8
    0.5
    12
    55
    8
    2
    1 pièces
    10
    0.5
    15
    60
    10
    2
    1 pièces
    12
    1
    18
    60
    12
    2
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    43.32 €
    ( 51.55 € )
    5 jours ouvrables
    57.02 €
    ( 67.85 € )
    5 jours ouvrables
    57.23 €
    ( 68.10 € )
    5 jours ouvrables
    74.50 €
    ( 88.66 € )
    5 jours ouvrables
    91.20 €
    ( 108.53 € )
    5 jours ouvrables
    113.37 €
    ( 134.91 € )
    5 jours ouvrables
    109.36 €
    ( 130.14 € )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    4-flute radius for shrink-fit that's capable of high feed

    Spécifications et prix

    Spécifications

    TSC series carbide radius end mill, 4-flute / stub model:Related Image

     Model Number
    TSC-SH-CR-EM4B

    Outer Diameter
    D
    Radius
    R
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Figure
    2 0.3     3 35 4 1
    3 0.3 0.5   4.5 40 4 1
    4   0.5   6 40 6 1
    6   0.5 1 9 45 6 2
    8   0.5 1 12 55 8 2
    10   0.5 1 15 60 10 2
    12     1 18 60 12 2


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Caractéristiques et exemples d’utilisation

    Plus d'informations


    It is designed to have an ideal flute length, shank length and overall length, keeping in mind the usage of a shrink fit holder for processing.
    The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it delivers excellent durability when used in carbon steel, mild steel processing, in addition to heat treated steel and hardened steel.