TSC series carbide radius end mill, 4-flute / regular model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / regular model
  • Remise sur volume

Classic radius with regular flute length

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / regular model:Related Image

Référence pièce
SN-TSC-CR-EM4R6-R0.3-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM4R6-R0.5-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM4R6-R1-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-EM4R8-R0.5-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM4R8-R1-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM4R8-R1.5-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-EM4R10-R0.5-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM4R10-R1-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM4R10-R1.5-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM4R10-R2-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM4R10-R3-[35-50/1]-30
SN-TSC-CR-EM4R12-R1-[41-55/1]-36
SN-TSC-CR-EM4R12-R1.5-[41-55/1]-36
SN-TSC-CR-EM4R12-R2-[41-55/1]-36
SN-TSC-CR-EM4R12-R3-[41-55/1]-36
SNR-TSC-CR-EM4R6-R0.3-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM4R6-R0.5-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM4R6-R1-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM4R8-R0.5-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM4R8-R1-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM4R8-R1.5-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM4R10-R0.5-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM4R10-R1-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM4R10-R1.5-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM4R10-R2-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-EM4R12-R1-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-EM4R12-R1.5-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-EM4R12-R2-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-EM4R12-R3-[41-55/1]-[5-36/1]
TSC-CR-EM4R1-R0.2
TSC-CR-EM4R2-R0.3
TSC-CR-EM4R2-R0.5
TSC-CR-EM4R3-R0.2
TSC-CR-EM4R3-R0.3
TSC-CR-EM4R3-R0.5
TSC-CR-EM4R3-R[0.1,​0.2,​0.4,​0.6,​0.7]
TSC-CR-EM4R3.5-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7]
TSC-CR-EM4R4-R0.3
TSC-CR-EM4R4-R0.5
TSC-CR-EM4R4-R[0.1,​0.2,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]
TSC-CR-EM4R4.5-R[0.1-1/0.1]
TSC-CR-EM4R5-R0.3
TSC-CR-EM4R5-R0.5
TSC-CR-EM4R5-R[0.1,​0.2,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]
TSC-CR-EM4R5.5-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]
TSC-CR-EM4R6-R0.3
TSC-CR-EM4R6-R0.5
TSC-CR-EM4R6-R1
TSC-CR-EM4R6-R[0.1,​0.2,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]
TSC-CR-EM4R8-R0.5
TSC-CR-EM4R8-R1
TSC-CR-EM4R8-R1.5
TSC-CR-EM4R8-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4]
TSC-CR-EM4R10-R0.5
TSC-CR-EM4R10-R1
TSC-CR-EM4R10-R1.5
TSC-CR-EM4R10-R2
TSC-CR-EM4R10-R3
TSC-CR-EM4R10-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1,​2.2,​2.3,​2.4,​2.5,​2.6,​2.7,​2.8,​2.9,​3]
TSC-CR-EM4R12-R1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Additional Classification Figure

-

5 jours 60.31860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 60.51860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 611860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 80.52470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 812470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 81.52470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 100.530801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 10130801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 101.530801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 10230801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 10330801035 ~ 50±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 12136851241 ~ 55±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 121.536851241 ~ 55±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 12236851241 ~ 55±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 12336851241 ~ 55±0.01Standard Neck Relief2

-

5 jours 60.35 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 60.55 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 615 ~ 1860623 ~ 42±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 80.55 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 815 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 81.55 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 100.55 ~ 30801035 ~ 50±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 1015 ~ 30801035 ~ 50±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 101.55 ~ 30801035 ~ 50±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 1025 ~ 30801035 ~ 50±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 1215 ~ 36851241 ~ 55±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 121.55 ~ 36851241 ~ 55±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 1225 ~ 36851241 ~ 55±0.01Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 1235 ~ 36851241 ~ 55±0.01Cutting Edge R Processing2

39.51 €

Disponible 3 jours 10.23454-±0.01Stocked Product1

33.98 €

Disponible 3 jours 20.36454-±0.01Stocked Product1

35.85 €

Disponible 3 jours 20.56454-±0.01Stocked Product1

28.85 €

Disponible 3 jours 30.29456-±0.01Stocked Product1

36.22 €

Disponible 3 jours 30.39456-±0.01Stocked Product1

39.83 €

Disponible 3 jours 30.59456-±0.01Stocked Product1

-

12 jours 30.1 ~ 0.79456-±0.02Manufactured Product1

-

12 jours 3.50.1 ~ 0.710.5456-±0.02Manufactured Product1

37.37 €

Disponible 3 jours 40.312506-±0.01Stocked Product1

41.03 €

Disponible 3 jours 40.512506-±0.01Stocked Product1

-

12 jours 40.1 ~ 112506-±0.02Manufactured Product1

-

12 jours 4.50.1 ~ 113.5506-±0.02Manufactured Product1

74.76 €

Disponible 3 jours 50.315556-±0.01Stocked Product1

74.76 €

Disponible 3 jours 50.515556-±0.01Stocked Product1

-

12 jours 50.1 ~ 115556-±0.02Manufactured Product1

-

12 jours 5.50.1 ~ 116.5556-±0.02Manufactured Product1

54.76 €

Disponible 3 jours 60.318606-±0.01Stocked Product2

46.09 €

Disponible 3 jours 60.518606-±0.01Stocked Product2

36.75 €

Disponible 3 jours 6118606-±0.01Stocked Product2

-

12 jours 60.1 ~ 1.218606-±0.02Manufactured Product2

55.33 €

Disponible 3 jours 80.524708-±0.01Stocked Product2

59.04 €

Disponible 3 jours 8124708-±0.01Stocked Product2

53.92 €

Disponible 3 jours 81.524708-±0.01Stocked Product2

-

12 jours 80.1 ~ 1.424708-±0.02Manufactured Product2

62.01 €

Disponible 3 jours 100.5308010-±0.01Stocked Product2

66.89 €

Disponible 3 jours 101308010-±0.01Stocked Product2

88.01 €

Disponible 3 jours 101.5308010-±0.01Stocked Product2

62.97 €

Disponible 3 jours 102308010-±0.01Stocked Product2

59.87 €

Disponible 3 jours 103308010-±0.01Stocked Product2

-

12 jours 100.1 ~ 3308010-±0.02Manufactured Product2

91.87 €

Disponible 3 jours 121368512-±0.01Stocked Product2

Loading...

Spécifications

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / regular model:Related Image

Model Number
TSC-CR-EM4R

Outer Diameter
D
Radius R Selection
(Manufactured products designated in 0.1 mm increment)
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
1 0.2
3 45 4 1
2
0.3 0.5
6 45 4 1
3 0.2 0.3 0.5
9 45 6 1
0.1 ~ 0.7
3.5
0.1 ~ 0.7
10.5 45 6 1
4 0.3 0.5
12 50 6 1
0.1 ~ 1.0
4.5
0.1 ~ 1.0
13.5 50 6 1
5 0.3 0.5
15 55 6 1
0.1 ~ 1.0
5.5
0.1 ~ 1.0
16.5 55 6 1
6 0.3 0.5 1
18 60 6 2
0.1 ~ 1.2
8 0.5 1 1.5
24 70 8 2
0.1 ~ 1.4
10 0.5 1 1.5 2 3
30 80 10 2
0.1 ~ 2.9
12 1 1.5 2 3
36 85 12 2
0.1 ~ 2.9

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products with a TS coating are shipped on the 10th day.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
A general purpose 4-flute end mill product with added high-accuracy curvature.
The radial blade tip is also useful to prevent chipping.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique