Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single Angle (θ) (Degree) | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large Tip Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.4 | 2 | 3 | 40 | 0.43 | |
79.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 0.4 | 3 | 3 | 40 | 0.54 | |
107.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 0.4 | 2 | 3 | 40 | 0.50 | |
79.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 0.4 | 3 | 3 | 40 | 0.61 | |
68.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.4 | 2 | 3 | 40 | 0.54 | |
72.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.4 | 3 | 3 | 40 | 0.68 | |
73.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | 40 | 0.57 | |
74.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 0.5 | 4 | 3 | 40 | 0.64 | |
72.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 0.5 | 4 | 3 | 40 | 0.71 | |
72.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 40 | 0.78 | |
66.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.6 | 4 | 3 | 40 | 0.7 | |
72.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.6 | 6 | 3 | 40 | 0.7 | |
73.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 0.6 | 4 | 3 | 40 | 0.74 | |
72.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 0.6 | 6 | 3 | 40 | 0.81 | |
74.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.6 | 4 | 3 | 40 | 0.88 | |
72.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.6 | 6 | 3 | 40 | 1.02 | |
54.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.8 | 6 | 4 | 45 | 0.9 | |
56.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.8 | 8 | 4 | 45 | 0.94 | |
56.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 0.8 | 6 | 4 | 45 | 1.01 | |
64.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 0.8 | 8 | 4 | 45 | 1.08 | |
72.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 0.8 | 6 | 4 | 45 | 1.11 | |
76.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.8 | 6 | 4 | 45 | 1.22 | |
75.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 0.8 | 8 | 4 | 45 | 1.36 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 6 | 4 | 45 | 1.10 | |
73.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 8 | 4 | 45 | 1.14 | |
56.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1 | 10 | 4 | 45 | 1.17 | |
56.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1 | 6 | 4 | 45 | 1.21 | |
63.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1 | 8 | 4 | 45 | 1.28 | |
56.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1 | 10 | 4 | 45 | 1.35 | |
74.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 1 | 6 | 4 | 45 | 1.31 | |
72.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 1 | 8 | 4 | 45 | 1.42 | |
75.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 1 | 10 | 4 | 45 | 1.52 | |
72.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 1 | 6 | 4 | 45 | 1.42 | |
73.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 1 | 8 | 4 | 45 | 1.56 | |
67.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 1 | 10 | 4 | 45 | 1.7 | |
72.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1.2 | 8 | 4 | 45 | 1.34 | |
67.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1.2 | 10 | 4 | 45 | 1.37 | |
56.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.2 | 8 | 4 | 45 | 1.48 | |
73.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.2 | 10 | 4 | 45 | 1.55 | |
72.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 1.2 | 8 | 4 | 45 | 1.62 | |
72.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 1.2 | 8 | 4 | 45 | 1.76 | |
72.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 1.2 | 10 | 4 | 45 | 1.9 | |
56.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 1.67 | |
72.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 1.71 | |
60.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 1.85 | |
73.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 1.92 | |
76.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 2.02 | |
77.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 2.13 | |
74.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 2.20 | |
78.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 2.34 | |
67.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 2 | 12 | 4 | 50 | 2.21 | |
87.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 12 | 4 | 50 | 2.42 | |
94.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2 | 12 | 4 | 50 | 2.63 | |
100.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 2 | 12 | 4 | 50 | 2.84 |
Loading...
Model Number | Large Tip Diameter D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|||
Outer Diameter D |
Single Angle θ |
Flute Length ℓ |
||||
TSC-TEM4LB | 0.4 | 0.5° | 2 | 0.43 | 40 | 3 |
1° | 2 | 0.47 | 40 | 3 | ||
1.5° | 2 | 0.50 | 40 | 3 | ||
2° | 2 | 0.54 | 40 | 3 | ||
0.5° | 3 | 0.47 | 40 | 3 | ||
1° | 3 | 0.54 | 40 | 3 | ||
1.5° | 3 | 0.61 | 40 | 3 | ||
2° | 3 | 0.68 | 40 | 3 | ||
0.5 | 0.5° | 4 | 0.57 | 40 | 3 | |
1° | 4 | 0.64 | 40 | 3 | ||
1.5° | 4 | 0.71 | 40 | 3 | ||
2° | 4 | 0.78 | 40 | 3 | ||
0.6 | 0.5° | 4 | 0.67 | 40 | 3 | |
1° | 4 | 0.74 | 40 | 3 | ||
1.5° | 4 | 0.81 | 40 | 3 | ||
2° | 4 | 0.88 | 40 | 3 | ||
0.5° | 6 | 0.70 | 40 | 3 | ||
1° | 6 | 0.81 | 40 | 3 | ||
1.5° | 6 | 0.91 | 40 | 3 | ||
2° | 6 | 1.02 | 40 | 3 | ||
0.8 | 0.5° | 6 | 0.90 | 45 | 4 | |
1° | 6 | 1.01 | 45 | 4 | ||
1.5° | 6 | 1.11 | 45 | 4 | ||
2° | 6 | 1.22 | 45 | 4 | ||
0.5° | 8 | 0.94 | 45 | 4 | ||
1° | 8 | 1.08 | 45 | 4 | ||
1.5° | 8 | 1.22 | 45 | 4 | ||
2° | 8 | 1.36 | 45 | 4 |
Model Number | Large Tip Diameter D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|||
Outer Diameter D |
Single Angle θ |
Flute Length ℓ |
||||
TSC-TEM4LB | 1 | 0.5° | 6 | 1.10 | 45 | 4 |
1° | 6 | 1.21 | 45 | 4 | ||
1.5° | 6 | 1.31 | 45 | 4 | ||
2° | 6 | 1.42 | 45 | 4 | ||
0.5° | 8 | 1.14 | 45 | 4 | ||
1° | 8 | 1.28 | 45 | 4 | ||
1.5° | 8 | 1.42 | 45 | 4 | ||
2° | 8 | 1.56 | 45 | 4 | ||
0.5° | 10 | 1.17 | 45 | 4 | ||
1° | 10 | 1.35 | 45 | 4 | ||
1.5° | 10 | 1.52 | 45 | 4 | ||
2° | 10 | 1.70 | 45 | 4 | ||
1.2 | 0.5° | 8 | 1.34 | 45 | 4 | |
1° | 8 | 1.48 | 45 | 4 | ||
1.5° | 8 | 1.62 | 45 | 4 | ||
2° | 8 | 1.76 | 45 | 4 | ||
0.5° | 10 | 1.37 | 45 | 4 | ||
1° | 10 | 1.55 | 45 | 4 | ||
1.5° | 10 | 1.72 | 45 | 4 | ||
2° | 10 | 1.90 | 45 | 4 | ||
1.5 | 0.5° | 10 | 1.67 | 50 | 4 | |
1° | 10 | 1.85 | 50 | 4 | ||
1.5° | 10 | 2.02 | 50 | 4 | ||
2° | 10 | 2.20 | 50 | 4 | ||
0.5° | 12 | 1.71 | 50 | 4 | ||
1° | 12 | 1.92 | 50 | 4 | ||
1.5° | 12 | 2.13 | 50 | 4 | ||
2° | 12 | 2.34 | 50 | 4 | ||
2 | 0.5° | 12 | 2.21 | 50 | 4 | |
1° | 12 | 2.42 | 50 | 4 | ||
1.5° | 12 | 2.63 | 50 | 4 | ||
2° | 12 | 2.84 | 50 | 4 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.
Model | Tapered Square | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle | Standard Helix (30 to 40°) |
Configurer
Propriétés de base
Single Angle (θ)(Degree)
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles