TSC series carbide tapered ball end mill, 4-flute / long model

TSC series carbide tapered ball end mill, 4-flute / long model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSC series carbide tapered ball end mill, 4-flute / long model
  • TSC series carbide tapered ball end mill, 4-flute / long model
  • Remise sur volume
The tapered ball type that's ideal for the machining of deep rib grooves is made significantly more affordable
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide tapered ball end mill, 4-flute / long model:Related Image

Référence pièce
TSC-TBEM4LB0.3-0.5-4
TSC-TBEM4LB0.3-0.5-6
TSC-TBEM4LB0.3-1-4
TSC-TBEM4LB0.3-1-6
TSC-TBEM4LB0.3-2-4
TSC-TBEM4LB0.3-2-6
TSC-TBEM4LB0.4-0.5-6
TSC-TBEM4LB0.4-0.5-8
TSC-TBEM4LB0.4-1-6
TSC-TBEM4LB0.4-1-8
TSC-TBEM4LB0.4-1.5-6
TSC-TBEM4LB0.4-1.5-8
TSC-TBEM4LB0.4-2-8
TSC-TBEM4LB0.5-0.5-10
TSC-TBEM4LB0.5-0.5-12
TSC-TBEM4LB0.5-0.5-16
TSC-TBEM4LB0.5-1-10
TSC-TBEM4LB0.5-1-12
TSC-TBEM4LB0.5-1-16
TSC-TBEM4LB0.5-1.5-10
TSC-TBEM4LB0.5-1.5-12
TSC-TBEM4LB0.5-1.5-16
TSC-TBEM4LB0.5-2-10
TSC-TBEM4LB0.5-2-12
TSC-TBEM4LB0.5-2-16
TSC-TBEM4LB0.75-0.5-10
TSC-TBEM4LB0.75-0.5-12
TSC-TBEM4LB0.75-0.5-16
TSC-TBEM4LB0.75-1-10
TSC-TBEM4LB0.75-1-12
TSC-TBEM4LB0.75-1-16
TSC-TBEM4LB0.75-2-10
TSC-TBEM4LB0.75-2-12
TSC-TBEM4LB0.75-2-16
TSC-TBEM4LB1-0.5-10
TSC-TBEM4LB1-0.5-20
TSC-TBEM4LB1-0.5-30
TSC-TBEM4LB1-1-10
TSC-TBEM4LB1-1-20
TSC-TBEM4LB1-1-30
TSC-TBEM4LB1-1.5-10
TSC-TBEM4LB1-1.5-20
TSC-TBEM4LB1-1.5-30
TSC-TBEM4LB1-2-10
TSC-TBEM4LB1-2-20
TSC-TBEM4LB1-2-30
TSC-TBEM4LB1.25-1-30
TSC-TBEM4LB1.25-1.5-20
TSC-TBEM4LB1.25-1.5-30
TSC-TBEM4LB1.25-2-10
TSC-TBEM4LB1.25-2-20
TSC-TBEM4LB1.25-2-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single Angle (θ)
(Degree)
Flute Length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Tip Diameter D1
(mm)

90.39 €

1 Disponible 5 jours 0.540.34450.66

90.39 €

1 Disponible 5 jours 0.560.34450.7

90.39 €

1 Disponible 5 jours 140.34450.73

90.39 €

1 Disponible 5 jours 160.34450.8

90.39 €

1 Disponible 5 jours 240.34450.86

90.39 €

1 Disponible 5 jours 260.34451

63.02 €

1 Disponible 5 jours 0.560.44500.9

82.61 €

1 Disponible 5 jours 0.580.44500.93

90.46 €

1 Disponible 5 jours 160.44501

83.69 €

1 Disponible 5 jours 180.44501.07

90.32 €

1 Disponible 5 jours 1.560.44501.09

90.42 €

1 Disponible 5 jours 1.580.44501.2

90.46 €

1 Disponible 5 jours 280.44501.33

68.73 €

1 Disponible 5 jours 0.5100.54501.17

69.49 €

1 Disponible 5 jours 0.5120.54501.2

83.67 €

1 Disponible 5 jours 0.5160.54601.27

63.21 €

1 Disponible 5 jours 1100.54501.33

94.64 €

1 Disponible 5 jours 1120.54501.4

70.44 €

1 Disponible 5 jours 1160.54601.54

68.71 €

1 Disponible 5 jours 1.5100.54501.5

94.66 €

1 Disponible 5 jours 1.5120.54501.6

70.46 €

1 Disponible 5 jours 1.5160.54601.81

89.28 €

1 Disponible 5 jours 2100.54501.66

90.44 €

1 Disponible 5 jours 2120.54501.8

70.46 €

1 Disponible 5 jours 2160.54602.08

93.25 €

1 Disponible 5 jours 0.5100.754501.66

92.54 €

1 Disponible 5 jours 0.5120.754501.7

77.35 €

1 Disponible 5 jours 0.5160.754601.77

77.21 €

1 Disponible 5 jours 1100.754501.82

92.91 €

1 Disponible 5 jours 1120.754501.89

77.71 €

1 Disponible 5 jours 1160.754602.03

92.91 €

1 Disponible 5 jours 2100.754502.15

93.25 €

1 Disponible 5 jours 2120.754502.29

93.25 €

1 Disponible 5 jours 2160.754602.57

102.66 €

1 Disponible 5 jours 0.51014502.16

102.66 €

1 Disponible 5 jours 0.52014602.33

112.86 €

1 Disponible 5 jours 0.53014702.51

102.66 €

1 Disponible 5 jours 11014502.31

102.66 €

1 Disponible 5 jours 12014602.66

102.66 €

1 Disponible 5 jours 13014703.01

94.34 €

1 Disponible 5 jours 1.51014502.47

77.30 €

1 Disponible 5 jours 1.52014603

84.30 €

1 Disponible 5 jours 1.53014703.52

102.66 €

1 Disponible 5 jours 21014502.63

75.47 €

1 Disponible 5 jours 22014603.33

83.14 €

1 Disponible 5 jours 23014704.03

125.10 €

1 Disponible 5 jours 1301.254703.5

135.08 €

1 Disponible 5 jours 1.5201.254603.48

135.08 €

1 Disponible 5 jours 1.5301.254704.01

135.22 €

1 Disponible 5 jours 2101.254503.11

135.22 €

1 Disponible 5 jours 2201.254603.81

135.08 €

1 Disponible 5 jours 2301.256704.51

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide tapered ball end mill, 4-flute / long model:Related Image

 

Model Number       Large Tip Diameter
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
Single Angle
θ
Flute Length
TSC-TBEM4LB 0.3 0.5° 4 0.66 45 4
6 0.7 45 4
4 0.73 45 4
6 0.8 45 4
4 0.86 45 4
6 1 45 4
0.4 0.5° 6 0.9 50 4
8 0.93 50 4
6 1 50 4
8 1.07 50 4
1.5° 6 1.09 50 4
8 1.2 50 4
6 1.19 50 4
8 1.33 50 4
0.5 0.5° 10 1.17 50 4
12 1.2 50 4
16 1.27 60 4
10 1.33 50 4
12 1.4 50 4
16 1.54 60 4
1.5° 10 1.5 50 4
12 1.6 50 4
16 1.81 60 4
10 1.66 50 4
12 1.8 50 4
16 2.08 60 4



Model Number       Large Tip Diameter
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
Single Angle
θ
Flute Length
TSC-TBEM4LB 0.75 0.5° 10 1.66 50 4
12 1.7 50 4
16 1.77 60 4
10 1.82 50 4
12 1.89 50 4
16 2.03 60 4
1.5° 10 1.98 50 4
12 2.09 50 4
16 2.3 60 4
10 2.15 50 4
12 2.29 50 4
16 2.57 60 4
1 0.5° 10 2.16 50 4
20 2.33 60 4
30 2.51 70 4
10 2.31 50 4
20 2.66 60 4
30 3.01 70 4
1.5° 10 2.47 50 4
20 3 60 4
30 3.52 70 4
10 2.63 50 4
20 3.33 60 4
30 4.03 70 4
1.25 0.5° 10 2.65 50 4
20 2.83 60 4
30 3 70 4
10 2.81 50 4
20 3.15 60 4
30 3.5 70 4
1.5° 10 2.96 50 4
20 3.48 60 4
30 4.01 70 4
10 3.11 50 4
20 3.81 60 4
30 4.51 70 6


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and ideal for high-speed machining / dry machining.
A blade length can be selected to match the rib groove depth. (Select a bit with a blade length as short as possible in order to retain rigidity)

Informations de base

Model Tapered Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Number of Flutes(sheet) 4
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle Standard Helix (30 to 40°)

Assistance technique