Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSC-SCEM0.1-30 |
TSC-SCEM0.2-30 |
TSC-SCEM0.3-30 |
TSC-SCEM0.15-30 |
TSC-SCEM0.25-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
50.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.1 | |
49.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.2 | |
52.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.3 | |
51.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.15 | |
53.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.25 |
Loading...
Model Number | Overall Length L | Shank Diameter d | ||
Tip R | Double Angle θ | |||
TSC-SCEM | 0.1 | 30° | 45 | 4 |
0.15 | 30° | 45 | 4 | |
0.2 | 30° | 45 | 4 | |
0.25 | 30° | 45 | 4 | |
0.3 | 30° | 45 | 4 |
Model | Tapered Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of Flutes(sheet) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Diameter (d)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 45 | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Double Angle (θ) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles