• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / regular

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / regular

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / regular
  • TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / regular
  • Remise sur volume

The 4-flute type with high rigidity is made more affordable

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / regular:Related Image

Référence pièce
TSC-TEM4R3-0.5
TSC-TEM4R3-1
TSC-TEM4R3-1.5
TSC-TEM4R3-2
TSC-TEM4R3-3
TSC-TEM4R3-5
TSC-TEM4R4-0.5
TSC-TEM4R4-1
TSC-TEM4R4-1.5
TSC-TEM4R4-2
TSC-TEM4R4-3
TSC-TEM4R4-5
TSC-TEM4R5-0.5
TSC-TEM4R5-1
TSC-TEM4R5-1.5
TSC-TEM4R5-2
TSC-TEM4R5-3
TSC-TEM4R5-5
TSC-TEM4R6-0.5
TSC-TEM4R6-1
TSC-TEM4R6-1.5
TSC-TEM4R6-2
TSC-TEM4R6-3
TSC-TEM4R6-5
TSC-TEM4R8-0.5
TSC-TEM4R8-1
TSC-TEM4R8-1.5
TSC-TEM4R8-3
TSC-TEM4R8-5
TSC-TEM4R10-0.5
TSC-TEM4R10-1
TSC-TEM4R10-1.5
TSC-TEM4R10-2
TSC-TEM4R10-3
TSC-TEM4R10-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Single Angle (θ)
(Degree)
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Torsion Angle Large Tip Diameter D1
(mm)

49.91 €

Disponible 3 jours 0.5312460Standard Helix (30 to 40°)3.21

47.98 €

Disponible 3 jours 1312460Standard Helix (30 to 40°)3.42

61.65 €

Disponible 3 jours 1.5312460Standard Helix (30 to 40°)3.63

61.68 €

Disponible 3 jours 2312460Standard Helix (30 to 40°)3.84

56.22 €

Disponible 3 jours 3312460Standard Helix (30 to 40°)4.26

47.22 €

Disponible 3 jours 5312660Standard Helix (30 to 40°)5.10

56.20 €

Disponible 3 jours 0.5416460Standard Helix (30 to 40°)4.28

49.77 €

Disponible 3 jours 1416660Standard Helix (30 to 40°)4.56

54.54 €

Disponible 3 jours 1.5416660Standard Helix (30 to 40°)4.84

49.80 €

Disponible 3 jours 2416660Standard Helix (30 to 40°)5.12

49.11 €

Disponible 3 jours 3416660Standard Helix (30 to 40°)5.68

64.30 €

Disponible 3 jours 5416660Standard Helix (30 to 40°)6.80

68.32 €

Disponible 3 jours 0.5520660Standard Helix (30 to 40°)5.35

68.38 €

Disponible 3 jours 1520660Standard Helix (30 to 40°)5.70

81.12 €

Disponible 3 jours 1.5520660Standard Helix (30 to 40°)6.05

75.53 €

Disponible 3 jours 2520660Standard Helix (30 to 40°)6.40

77.84 €

Disponible 3 jours 3520860Standard Helix (30 to 40°)7.10

120.26 €

Disponible 3 jours 5520860Standard Helix (30 to 40°)8.50

62.25 €

Disponible 3 jours 0.5624670Standard Helix (30 to 40°)6.42

57.43 €

Disponible 3 jours 1624870Standard Helix (30 to 40°)6.84

62.27 €

Disponible 3 jours 1.5624870Standard Helix (30 to 40°)7.26

62.27 €

Disponible 3 jours 2624870Standard Helix (30 to 40°)7.68

68.55 €

Disponible 3 jours 3624870Standard Helix (30 to 40°)8.52

95.37 €

Disponible 3 jours 56241070Standard Helix (30 to 40°)10.20

131.34 €

Disponible 3 jours 0.5825865Standard Helix (30 to 40°)8.44

127.72 €

Disponible 3 jours 1825865Standard Helix (30 to 40°)8.87

110.78 €

Disponible 3 jours 1.5825865Standard Helix (30 to 40°)9.31

93.27 €

Disponible 3 jours 38251070Standard Helix (30 to 40°)10.62

173.20 €

Disponible 3 jours 58251290Standard Helix (30 to 40°)12.37

150.47 €

Disponible 3 jours 0.510351085Standard Helix (30 to 40°)10.61

122.97 €

Disponible 3 jours 110351085Standard Helix (30 to 40°)11.22

156.87 €

Disponible 3 jours 1.510351085Standard Helix (30 to 40°)11.83

156.11 €

Disponible 3 jours 210351290Standard Helix (30 to 40°)12.44

181.78 €

Disponible 3 jours 310351290Standard Helix (30 to 40°)13.67

223.93 €

Disponible 3 jours 510351690Standard Helix (30 to 40°)16.12

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / regular:Related Image

 

Model Number     Flute Length
Large Tip Diameter
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
Single Angle
θ
TSC-TEM4R 3 0.5° 12 3.21 60 4
3.42
1.5° 3.63
3.84
4.26
5.10 6
4 0.5° 16 4.28 60 4
4.56 6
1.5° 4.84
5.12
5.68
6.80
5 0.5° 20 5.35 60 6
5.70
1.5° 6.05
6.40
7.10 8
8.50
6 0.5° 24 6.42 70 6
6.84 8
1.5° 7.26
7.68
8.52
10.20 10
8 0.5° 25 8.44 65 8
8.87
1.5° 9.31
9.74
10.62 70 10
12.37 90 12
10 0.5° 35 10.61 85 10
11.22
1.5° 11.83
12.44 90 12
13.67
16.12 16


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Has a 4-flute shape that is ideal for machining side-surfaces with gradients.

Informations de base

Model Tapered Square Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of Flutes(sheet) 4
Coating For High Hardness (Silicone-Based)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique